Countries
User Area

Uniline System

Compacte riem aangedreven lineaire bewegingseenheden, rails met radiale kogellager loopvlakken

Uniline System is een familie van voorgemonteerde lineaire eenheden die kan bogen op een compact formaat en een hoge snelheid, gegarandeerd door de COMPACT RAIL rollagers, gemonteerd op een zelfdragend geëxtrudeerd aluminium profiel. De lineaire eenheden worden aangedreven door een met staal versterkt polyurethaan riemsysteem. De horizontale afdichtingen en de loopvlak-vegers gemonteerd op beide uiteinden van de wagen zorgen voor volledige bescherming tegen vuil. Het profiel van de lineaire actuator is compatibel met een eindeloos aantal ruim beschikbare standaard bevestigingsaccessoires.

  • De motor kan met de eenheden verbonden worden door middel van een massieve of een holle as
  • Tot 3000 mm slaglengte
  • Maten van 40 x 51.5mm tot 100 x 122.5mm
  • Versies verkrijgbaar met lange loopwagens en meerdere loopwagens

Met behulp van lineaire rails uit de familie COMPACT RAIL is men verzekerd van uitstekende prestaties in termen van snelheid en levensduur. De rails in de lineaire assen van de vier product-series zijn uitgevoerd in verschillende combinaties om te voldoen aan alle toepassingseisen. Het gebruik van lange of meerdere loopwagens verhoogt  het potentiële aantal toepassingen. 

Belangrijkste toepassingsgebieden voor Uniline Systeem lineaire eenheden:

  • Automatisering
  • Verpakkingsindustrie
  • Industriële machinerie
Referentie Familie
Product A/C/E/ED/H
Sectie Balls
Rollers
Aandrijving Tandriem
Schroef
Tandheugel
Anticorrosie
Bescherming
Maat 40-55-75-100
Max. laadvermogen per wagen [N] Fx 1000
Fy 25000
Fz 17400
Max. statisch moment per wagen [Nm] Mx 800,4
My 24917
Mz 15752
Maximum snelheid [m/s] 9
Maximum versnelling [m/s2] 20
Herhaalbaarheidsnauwkeurigheid [mm] ± 0,1
Max. Reis of slag (per systeem) [mm] 5700*
De getoonde informatie moet gecontroleerd worden voor de specifi eke toepassing.
Een compleet overzicht van technische gegevens vindt u op www.rollon.com.
* ** Een langere slag is beschikbaar voor gelede versies.
  • Beschikbare maten voor lineaire actuatoren:
    • Type A: 40, 55, 75, 100
    • Types C en E: 55, 75
    • Type ED: 75
    • Type H: 40, 55, 75
  • Max.slagsnelheid: 9 m/s ( 354 in/s) (afhankelijk van de toepassing)
  • Temperatuurbereik: -20 °C to +80 °C (-4 °F to 176 °F )
  • Max. haalbare slag in een profiel: 5.600 mm/s ( 220,47 in) (afhankelijk van de toepassing, de maat en de loopwagen selectie)
  • Herhalingsnauwkeurigheid: 0.1mm ( 0.004 in)
  • Lineaire geleiding nauwkeurigheid: 0.8 mm ( 0.032 in)
  • Lengte en slag toleranties:
    • Voor slaglengte <1 m: +0 mm tot +10 mm (+0 in tot 0.4 in)
    • Voor slaglengte >1 m: +0 mm tot +15 mm (+0 in tot 0.59 in)

Heb je een vraag over Compact Rail?

We helpen je graag.

    het gebruik van mijn persoonlijke informatie

    * Verplichte velden