Countries
User Area

Precision System

Lineaire eenheden met hoge precisie door spindel aangedreven 

De PRECISION SYSTEM serie lineaire eenheden zijn zelfdragende profielsystemen vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium en staal voor de TK serie, in staat om te zorgen voor ​​uitstekende precisie. De beweging wordt verkregen door middel van precisie kogelomloopschroeven met voorgeladen of niet-voorgeladen kogelmoeren, afhankelijk van het model. Met behulp van de kogellager-technologie voor de schroeven en de rails zijn geweldige prestaties van de lineaire assen verzekerd, zoals:

  • Hoge precisie en hoge axiale krachten
  • Hoge mechanische prestaties
  • Lage slijtage
  • Lage weerstand tegen beweging
  • Hoge snelheid ( voor spindels met grote spoed)

De Precision Systeem serie bestaat uit 4 verschillende producten met verschillende functies: TH, TT, TV, TK.

PRECISION SYSTEM - TH

TH lineaire assen zijn stijve en compacte, met kogelschroef aangedreven lineaire eenheden, waardoor een hoge positioneringsnauwkeurigheid en herhaalnauwkeurigheid in alle procesfasen met optimale prestaties mogelijk is, met een herhaalnauwkeurigheid binnen 5 µm.

Stuwkrachtoverbrenging wordt bereikt door middel van kogelschroeven met superhoge-efficiëntie, die beschikbaar zijn in verschillende  precisieklassen en een verscheidenheid aan leispillen. Lineaire beweging is gebaseerd op twee of vier voorgeladen recirculerende kogellager blokken, met kogelhouder-technologie, gemonteerd op twee precisie afgestelde parallelle rails. De TH -serie is verkrijgbaar in de versie met enkele of dubbele wagen om aan verschillende ladingseisen te voldoen.

De TH lineaire eenheden beschikken ook over een veilige rail en schroefsmering geleverd door een speciaal kanaal voor elke component. De ongelooflijk compacte structuur van de TH actuator maakt het tot de ideale oplossing voor toepassingen waar de ruimte schaars is.

PRECISION SYSTEM - TT

De TT is een lineaire actuator serie die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor plaatsbepaling met hoge nauwkeurigheid binnen een 10 µm bereik  herhaalnauwkeurigheid binnen 5  µm. Deze actuator serie, vervaardigd met behulp van een zeer stijve basisstructuur van geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium, is ontworpen voor hoge belastingen en nauwkeurige bewegingen die meestal vereist zijn in werktuigmachines en andere veeleisende machine-ontwerptoepassingen.

Alle montageoppervlakken en referentiedata zijn geproduceerd om afwijkingen van de steeklengtehoogte, gierslag en rol langs de gehele slag aanzienlijk te verminderen. De krachtige loopwagen wordt aangedreven door een C5 of C7 voorgeladen kogelomloopspindel en de lading wordt ondersteund door een systeem van vier runnerblokken gemonteerd op twee parallelle lineaire geleidingen. Hoge snelheden kunnen worden bereikt door het opgeven van de beschikbare super loden kogelschroefaandrijvingen.

De TT -serie bevat alle noodzakelijke functies en hardware om meerassige configuraties en montage gemakkelijk te maken. Alle TT units zijn 100 % gecontroleerd en worden geleverd met een certificaat van nauwkeurigheid.

PRECISION SYSTEEM - TV

Lineaire eenheden van de TV-serie hebben een stijve structuur van geëxtrudeerd en geanodiseerd aluminium met vierkante doorsnede (rechthoekig in het geval van TV 140), de bewegingsoverdracht wordt bereikt door middel van een C5 of C7 precisie gerolde kogelomloopspindel.

De lading wordt ondersteund door een dubbel blok, enkel lineair geleidingssysteem (een dubbel blok/dual geleidesysteem bij TV- 140) dat zorgt voor een hoge precisie en hoge stijfheid.

PRECISION SYSTEEM - TK

De serie 'TK' lineaire eenheden zijn volledig gemaakt van staal waarmee hoge belastbaarheid en hoge positionerings- en  herhaalprecisie wordt verkregen met zeer compacte afmetingen. Deze serie kan dimensionaal worden afgewisseld met andere populaire spindelaangedreven assen.

Alle montagevlakken en referenties worden aangepast om te zorgen voor een hoge dimensionale nauwkeurigheid. Een kogelomloopaandrijving wordt gebruikt om de kracht en positieherhaalbaarheid door te geven.

Belangrijkste toepassingsgebieden van Precision System lineaire units:

  • Productie en assemblage lijnen
  • Industriële machinebouw
Referentie Familie
Product TH
Sectie Balls
Rollers
Aandrijving Tandriem
Schroef
Tandheugel
Anticorrosie
Bescherming
Maat 90-110-145
Max. laadvermogen per wagen [N] Fx 27000
Fy 86800
Fz 86800
Max. statisch moment per wagen [Nm] Mx 3780
My 2860
Mz 2860
Maximum snelheid [m/s] 2
Maximum versnelling [m/s2]
Herhaalbaarheidsnauwkeurigheid [mm] ± 0,005
Max. Reis of slag (per systeem) [mm] 1500
De getoonde informatie moet gecontroleerd worden voor de specifi eke toepassing.
Een compleet overzicht van technische gegevens vindt u op www.rollon.com.
* ** Een langere slag is beschikbaar voor gelede versies.
Referentie Familie
Product TT
Sectie Balls
Rollers
Aandrijving Tandriem
Schroef
Tandheugel
Anticorrosie
Bescherming
Maat 100-155-225-310
Max. laadvermogen per wagen [N] Fx 58300
Fy 230500
Fz 274500
Max. statisch moment per wagen [Nm] Mx 30195
My 22365
Mz 22365
Maximum snelheid [m/s] 2,5
Maximum versnelling [m/s2]
Herhaalbaarheidsnauwkeurigheid [mm] ± 0,005
Max. Reis of slag (per systeem) [mm] 3000
De getoonde informatie moet gecontroleerd worden voor de specifi eke toepassing.
Een compleet overzicht van technische gegevens vindt u op www.rollon.com.
* ** Een langere slag is beschikbaar voor gelede versies.
Referentie Familie
Product TV
Sectie Balls
Rollers
Aandrijving Tandriem
Schroef
Tandheugel
Anticorrosie
Bescherming
Maat 60-80-110-140
Max. laadvermogen per wagen [N] Fx 58300
Fy 48400
Fz 54700
Max. statisch moment per wagen [Nm] Mx 2320
My 3476
Mz 3170
Maximum snelheid [m/s] 2,5
Maximum versnelling [m/s2]
Herhaalbaarheidsnauwkeurigheid [mm] ± 0,01
Max. Reis of slag (per systeem) [mm] 4000
De getoonde informatie moet gecontroleerd worden voor de specifi eke toepassing.
Een compleet overzicht van technische gegevens vindt u op www.rollon.com.
* ** Een langere slag is beschikbaar voor gelede versies.
Referentie Familie
Product TK
Sectie Balls
Rollers
Aandrijving Tandriem
Schroef
Tandheugel
Anticorrosie
Bescherming
Maat 40-60-80
Max. laadvermogen per wagen [N] Fx 12462
Fy 50674
Fz 86
Max. statisch moment per wagen [Nm] Mx 1507
My 622
Mz 622
Maximum snelheid [m/s] 1,5
Maximum versnelling [m/s2]
Herhaalbaarheidsnauwkeurigheid [mm] ± 0,003
Max. Reis of slag (per systeem) [mm] 810
De getoonde informatie moet gecontroleerd worden voor de specifi eke toepassing.
Een compleet overzicht van technische gegevens vindt u op www.rollon.com.
* ** Een langere slag is beschikbaar voor gelede versies.
  • Beschikbare maten voor lineaire actuatoren:
    • TH 145-110
    • TT 100-155-225-310
    • TV 60-80-110-140
    • TK 40-60-80
  • Aandrijving met precisie gerolde kogelomloopschroeven
  • Max. loopsnelheid 2,5 m/s
  • Max. herhalingsnauwkeurigheid (TK): 0.003 mm

Heb je een vraag over Compact Rail?

We helpen je graag.

    het gebruik van mijn persoonlijke informatie

    * Verplichte velden