Countries
User Area

R-Plus System

R-Plus Systeem is de Rollon serie aangedreven door tandwiel- en tandheugel actuatoren.

R-Plus Systeem is de Rollon serie aangedreven door tandwiel- en tandheugel actuatoren. Rollon R-Plus-systeem series lineaire eenheden zijn ontworpen om hoge axiale krachten te beheren, uiterst efficiënt te zijn op lange slagen en ook voor verticale toepassingen.  Bovendien kunnen Rollon Rack & Pinion eenheden meer dan één kar onafhankelijk aandrijven

langs dezelfde as.  De R-Plus-systeem series bestaan uit zelfsteunende profielen van geëxtrudeerd aluminium waarop lineaire rails zijn gemonteerd met recirculerende kogellagers met een hoge belastbaarheid en die gebruik maken van gekooide kogellager-technologie.  De units worden bewogen door een "module 2" rack van kwaliteitsniveau 6, gehard, getemperd en met geslepen tanden.  Het systeem wordt geleverd met een geïntegreerde smeringskit om een optimale prestatie te garanderen en onderhoudsintervallen uit te voeren met aanzienlijke tussenpozen voor het systeem.

Aluminum profiel

Voor het profiellichaam is een geëxtrudeerde geanodiseerde aluminium legering 6060 gebruikt.  Dimensionale toleranties voldoen aan de norm EN 755-9.  T-openingen aangebracht in de zij-en ondervlakken vergemakkelijken de montage.

Rails met recirculatie kogellagers

Lineaire geleiderails met recirculerende kogellagers met een hoge belastbaarheid zijn gemonteerd in de specifieke holtes in het aluminium profiel. De lineaire rail kar is geïnstalleerd op voorgeladen recirculerende kogellagerblokken die, met vier 45 graads contact kogelpaden, zorgen voor een evenwichtige belasting in alle richtingen.  Alle recirculerende kogel-onderdelen zijn voorzien van kooitechnologie. De polymeer kooi garandeert dat kogels op gelijke en juiste afstand van elkaar tijdens beweging in de recirculerende runnerblokken en tijdens het rijden op de rails.

Rack

Rollon lineair systeem van Serie R-Plus Systeem maakt gebruik van precisie koolstofstalen tandheugelrecks met "module 2" type spiraalvormige tanden, kwaliteitsniveau 6.  De tandheugels zijn gehard, getemperd en geslepen om een betere nauwkeurigheid, vloeiendere beweging en een langere levensduur te garanderen.  Elke actuator wordt compleet geleverd met een vooraf geïnstalleerde snelheidsreducer en een geïntegreerde smeringskit voor het smeren van de tandheugel, om optimale prestaties te garanderen en de onderhoudsvereisten van het systeem te reduceren.

Smeringskit

De geïntegreerde smeringskit zorgt voor een optimale smering van de tandheugel om de systeemprestaties te verbeteren, de loop-wrijving en het lawaai te verminderen, en vloeiender lineaire beweging.  Het smeermiddel kan direct worden ingebracht door een smeernippel voor dat specifieke doel (anders: een optionele smeerbak die kan worden besteld): vet wordt direct op het tandwiel aangebracht door een tandheugel-model van vilt met doorlopende gaten om het smeermiddel efficiënt te verspreiden.

Opmerkingen:

  • Hoog draagvermogen
  • Lange slagen
  • Hoge axiale krachten
  • Effectief voor verticale toepassingen
  • Kan meer dan een kar onafhankelijk bewegen op dezelfde as
  • Hoge stijfheid
  • Smeringskit meegeleverd
  • Reducer vooraf geïnstalleerd
Referentie Familie
Product RP
Sectie Balls
Rollers
Aandrijving Tandriem
Schroef
Tandheugel
Anticorrosie
Bescherming
Maat 160
Max. laadvermogen per wagen [N] Fx 9667**
Fy 125000*
Fz 125000*
Max. statisch moment per wagen [Nm] Mx 7020*
My 14800*
Mz 14800*
Maximum snelheid [m/s] 3
Maximum versnelling [m/s2] 20
Herhaalbaarheidsnauwkeurigheid [mm] ± 0,1
Max. Reis of slag (per systeem) [mm] 5700
* Om voldoende statische veiligheid te verkrijgen raden we aan om max. 20% van de theoretische waarde te gebruiken.
** Om voldoende statische veiligheid voor de tandriem te verkrijgen raden we aan om max. 80% van de theoretische waarde te gebruiken.
*** Langere slag is leverbaar voor de gelede versie.
  • Slag van 800 mm tot 5700 mm zonder knooppunten van het profiel lichaam, langere slagen zijn beschikbaar metspeciale  ROLLON knooppunten
  • Herhaalbaarheid max. ± 0,05 mm
  • Max dwarse snelheid van 3 m/s
  • Max versnelling 20 m/s2 (2g)
  • Rack type: module 2
  • Gehard en getemperd rack met geslepen tanden
  • Rack met spiraalvormige tandwieltanden
  • Lineaire vooruitgang: 167 mm/rev
  • Gewicht per 100mm reis: 2,3 kg
  • Gewicht per nul reis: 26 Kg
  • Overbrengingsverhouding van de versnellingsbak: 3-10
  • Traagheid van de versnellingsbak: van 2,0 Kg cm² tot 9,0 Kg cm²
  • Eenvoudige structuur voor maximale efficiëntie onder hoge belastingen.
  • Uitgebreid assortiment van accessoires.

Heb je een vraag over Compact Rail?

We helpen je graag.

    het gebruik van mijn persoonlijke informatie

    * Verplichte velden