Gepatenteerde korte riemoplossing
voor lange slagen
Lange slagen met riemassen zijn nu mogelijk dankzij een
door Rollon gepatenteerde oplossing.
Verschillende bewegingssystemen
Modline actuators zijn verkrijgbaar met
verschillende bewegingssystemen:
• recirculerende kogelgeleiders
• prismatische rollagers
Speciale verticale oplossing beschikbaar
ZCR/ZCH zijn de ideale oplossing voor
verticale bewegingen:
• vaste loopwagen en beweegbaar profiel
• omega-riemsysteem
Breed scala aan profielen
De aluminium profielen zijn verkrijgbaar in verschillende maten:
60 – 65 – 80 – 90 – 100 – 105 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)
Veelzijdig voor meerdere configuraties
Optimale betrouwbaarheid in vuile omgevingen
Ontdek de technische details en
selecteer uw Modline actuator.
Modline MCH
Lineaire eenheid voor middelzware belastingtoepassing. Slag tot 11 m
6580105
Modline MCR
Lineaire eenheid voor vuile omgeving. Slag tot 10 m
6580105
Modline ZCH
Stijve lineaire eenheid met een beweegbaar profiel en een vaste loopwagen/motor
6090100170220
Modline TCR-TCS
Compacte lineaire eenheid met slag tot 10 m
140170200220230280360
Waar is je uitdaging?
- Alle
- Bouw en Meubilair
- Medisch
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen