Countries
User Area

Plus System

Lineaire eenheden met hoge prestaties  met staalversterkte aandrijfriem transmissies

De serie PLUS SYSTEM lineaire actuatoren bestaat uit zeer beschermde lineaire eenheden met een zelfdragende geanodiseerde aluminium structuur en een staalversterkte aandrijfriem. Dit is een lijn van uitzonderlijk robuuste en hoogwaardige assen in termen van belasting, momentcontrole, snelheid en acceleratie.

  • Hoog draagvermogen
  • Hoge snelheid
  • Lage slijtage
  • Lage wrijving
  • Laag geluidsniveau
  • Weinig onderhoud

Corrosie-bestendige versie

Alle Plus-system series van lineaire actuatoren zijn leverbaar met RVS elementen, voor toepassingen in zware omgevingen en/of onderworpen aan frequente wasbeurten.

De Plus System lineaire eenheden zijn gemaakt met behulp van geëxtrudeerd geanodiseerd Anticorodal 6060 en 6082 aluminium, waarin lagers, lineaire rails, bouten, moeren en onderdelen gemaakt van staal met een laag koolstofgehalte, RVS AISI 303 en 404C zijn ondergebracht, waardoor corrosie veroorzaakt door vocht dat aanwezig is in de omgevingen waar de lineaire eenheden worden gebruikt,  voorkomen of vertraagd wordt.

Speciale anti-afzettingsoppervlakbehandelingen, gecombineerd met een smeersysteem met organische, voor consumptie geschikte plantaardige oliën, zorgt er voor dat de lineaire assen kunnen worden gebruikt voor zeer gevoelige en cruciale toepassingen, zoals in de voedings- en farmaceutische industrie, waar productverontreiniging is verboden.

  • Interne roestvrijstalen elementen
  • Geëxtrudeerd geanodiseerd Anticorodal 6060 en 6082 aluminium
  • Zeer laag koolstofgehalte SS AISI 303 en 404C stalen lineaire rails, bouten en moeren en onderdelen
  • Gesmeerd met organische voor consumptie geschikte plantaardige oliën

De PLUS SYSTEM serie bestaat uit 3 verschillende producten met verschillende functies: ELM, ROBOT, SC.

PLUS SYSTEM - ELM

Dit is Rollon's zeer veelzijdige, belangrijkste lijn van volledig gesloten door riem aangedreven lineaire assen.

De ELM lineaire units zijn verkrijgbaar in vier maten van 50mm tot 110 mm. Ze hebben een zelfdragende structuur met een robuust profiel van geëxtrudeerd en geanodiseerd aluminium. De stuwkracht wordt overgebracht door een staalversterkte polyurethaan aandrijfriem. De bewegende loopwagen wordt nauwkeurig geleid en ondersteund door een lineair geleidingsysteem of optioneel nokkenrollersysteem.

Een polyurethaan afdichtingsstrook zorgt voor volledige bescherming van de riemaandrijving en lineaire geleiding tegen stof, vuil, spaanders, vloeistoffen en andere verontreinigingen. Het voorkomt de kwetsbaarheid van andere afdichtingssystemen zoals roestvrij stalen strips.

De onderdelen die worden gebruikt voor lineaire beweging, smeermiddelreservoir, gekooide kogellagerblokken en dubbel-lip pakkingen, zorgen voor een "onderhoudsvrij" systeem. De poelies, lagers en aandrijfassen behoren tot de meest robuuste in de industrie. ELM is het beste product voor toepassingen in zeer zware werkomstandigheden die ook hogesnelheid-arbeidscycli en positie-herhaalnauwkeurigheid vereisen.

PLUS SYSTEM – ROBOT

De ROBOT serie is bijzonder goed geschikt voor zware belasting-toepassingen waar aanzienlijke steeklengte, gierslag en rol momenten worden toegepast, of voor het lineaire vervoer van SCARA type knik-arm robots op een transfer of fabrieksautomation lijn. Als een robuuste, hoge belasting keuze, is de ROBOT serie dé lineaire as voor de meest veeleisende toepassingen.

De ROBOT serie lineaire eenheden is verkrijgbaar in vier maten van 100mm tot 220mm, ze hebben een stijve structuur gemaakt met een zware rechthoekige doorsnede van geëxtrudeerd en geanodiseerd aluminium. De stuwkracht wordt overgebracht door een staalversterkte polyurethaan aandrijfriem. De wagen loopt op twee parallelle lineaire geleidingen met vier zelfsmerende "onderhoudsvrije" gekooide kogellager blokken, geplaatst om de loopwagen en alle voorkomende belastingen en momenten te ondersteunen. Meerdere onafhankelijke loopwagens met stationaire stijl zijn beschikbaar om de belasting of het moment-draagvermogen verder te verbeteren.

Een polyurethaan afdichtingsstrook zorgt voor volledige bescherming van de riemaandrijving en lineaire geleiding tegen stof, vuil, spaanders, vloeistoffen en andere verontreinigingen.

De ROBOT serie is de vanzelfsprekende keuze voor zware, high-speed, wisselende belastingen en moment-toepassingen in agressieve omgevingen waar herhaalbare, onderhoudsvrije, industriële automatisering is vereist.

PLUS SYSTEM – SC

De SC -serie lineaire units is speciaal ontworpen voor verticale beweging in stellagetoepassingen, of in toepassingen waar het aluminium profiel moet bewegen terwijl de wagen vast blijft.

De SC lineaire actuator, verkrijgbaar in drie maten van 65mm, 130mm en 160mm, heeft een zelfdragende structuur gemaakt van een profiel (vierkant profiel voor SC 65) van geëxtrudeerd en geanodiseerd aluminium.

De SC is een zeer stijf verticaal systeem, gegarandeerd door het gebruik van twee parallelle lineaire geleidingen en vier "onderhoudsvrije" gekooide kogellagerblokken en een zeer brede riemaandrijving.

De SC -serie is ontworpen voor zware lasten en hoge cyclus toepassingen. Het is specifiek ontworpen en geconfigureerd om verenigbaar te zijn met de serie ROBOT actuatoren, zonder de noodzaak van adapterplaten.

Belangrijkste toepassingsgebieden van Plus Systeem lineaire geleidingen:

  • Automatisering
  • Productie en assemblage lijnen
  • Verpakkingsindustrie
  • Voedsel & Dranken
Referentie Familie
Product ELM
Sectie Balls
Rollers
Aandrijving Tandriem
Schroef
Tandheugel
Anticorrosie
Bescherming
Maat 50-65-80-110
Max. laadvermogen per wagen [N] Fx 4410
Fy 79000
Fz 79000
Max. statisch moment per wagen [Nm] Mx 1300
My 7110
Mz 7110
Maximum snelheid [m/s] 5
Maximum versnelling [m/s2] 50
Herhaalbaarheidsnauwkeurigheid [mm] ± 0,05
Max. Reis of slag (per systeem) [mm] 6000*
De getoonde informatie moet gecontroleerd worden voor de specifi eke toepassing.
Een compleet overzicht van technische gegevens vindt u op www.rollon.com.
* ** Een langere slag is beschikbaar voor gelede versies.
Referentie Familie
Product ROBOT
Sectie Balls
Rollers
Aandrijving Tandriem
Schroef
Tandheugel
Anticorrosie
Bescherming
Maat 100-130-160-220
Max. laadvermogen per wagen [N] Fx 9190
Fy 158000
Fz 158000
Max. statisch moment per wagen [Nm] Mx 13590
My 18090
Mz 18090
Maximum snelheid [m/s] 5
Maximum versnelling [m/s2] 50
Herhaalbaarheidsnauwkeurigheid [mm] ± 0,05
Max. Reis of slag (per systeem) [mm] 6000*
De getoonde informatie moet gecontroleerd worden voor de specifi eke toepassing.
Een compleet overzicht van technische gegevens vindt u op www.rollon.com.
* ** Een langere slag is beschikbaar voor gelede versies.
Referentie Familie
Product SC
Sectie Balls
Rollers
Aandrijving Tandriem
Schroef
Tandheugel
Anticorrosie
Bescherming
Maat 65-130-160
Max. laadvermogen per wagen [N] Fx 6170
Fy 86800
Fz 86800
Max. statisch moment per wagen [Nm] Mx 6770
My 17600
Mz 17600
Maximum snelheid [m/s] 5
Maximum versnelling [m/s2] 50
Herhaalbaarheidsnauwkeurigheid [mm] ± 0,05
Max. Reis of slag (per systeem) [mm] 2500
De getoonde informatie moet gecontroleerd worden voor de specifi eke toepassing.
Een compleet overzicht van technische gegevens vindt u op www.rollon.com.
* ** Een langere slag is beschikbaar voor gelede versies.

 

  • Beschikbare maten voor lineaire actuatoren:
    • ELM 50-65-80-110
    • ROBOT 100-130-160-220
    • SC 65-130-160
  • Oppervlakte - geanodiseerd geëxtrudeerd 6060 aluminium profiel met maattoleranties die voldoen aan UNI 3879 normen.
  • Max. loopsnelheid 5 m/s
  • Max. versnelling 50 m/s2
  • Herhalingsnauwkeurigheid: 0,,05 mm
  • Maximale bruikbare slaglengte: 6000 mm ( ELM en ROBOT kunnen zorgen voor langere slagen voor gelede versies)

Heb je een vraag over Compact Rail?

We helpen je graag.

    het gebruik van mijn persoonlijke informatie

    * Verplichte velden