Countries
User Area

Compact Rail

Lineaire rails met hoge precisie kogellager roller loopwagens

Een lineair systeem, bestaande uit een stalen lineaire rails met loopvlakken die inductie-gehard zijn en hoge precisie radiale kogellager loopwagens, ook gemaakt van gehard staal. De lineaire geleidingen zijn betaalbaar en eenvoudig te installeren op alle soorten ondergrond, met inbegrip van niet-bewerkte oppervlakken.

  • Drie typen lineaire rail, T, K en U -profielen, zorgen voor compensatie van inherent verkeerde uitlijning, bijv. werktuigmachine-behuizing
  • Interne loopvlakken zorgen voor compacte afmetingen
  • Twee loopwagen types: N-serie met een gegoten aluminium body, C-serie met een stalen body
  • Levenslang gesmeerde kogellagers
  • Vrijwel ongevoelig voor stof en ander gewoon vuil
  • Geschikt voor toepassingen met snelheden tot 9 m/s
  • Rail breedte maten: 18mm, 28mm, 35mm, 43mm en 63mm
  • Instelbare voorspanning

De  loopvlakken bevinden zich in een C-profiel, beschermd tegen vuil. De lineaire rail met gemodelleerde loopvlakken (T), de lineaire rail met vlakke loopvlakken (U) en de lineaire geleider met gemengd gemodelleerde loopvlakken (K) kunnen anders worden gecombineerd voor alle toepassingen waar parallelliteitsfouten op een of beide vlakken moeten worden gecompenseerd. 

Belangrijkste toepassingsgebieden van Compact Rail geleidingen:

  • Lucht- en ruimtevaart
  • Spoorwegen
  • Medisch
  • Industriële machinerie
  • Verpakkingsindustrie
  • Automatisering
  • Logistiek
Referentie Familie
Product TLC
Sectie Vorm
Zelf-uitlijning +++
Balls
Rollers
Anticorrosie compact_rail ****
Railvorm
Geharde loopvlakken
Maximum laadvermogen per loopwagen [N] C 0rad 15000
C 0ax 10000
Max. dynamisch laadvermogen [N] C 50 36600
Maximum moment [Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
Maximum snelheid [m/s]* 9
Maximum versnelling [m/s2] 20
Maximum rail lengte [mm] 999999999**
Werkingstemperatuur -20°C /+120°C
De getoonde informatie moet gecontroleerd worden voor de specifi eke toepassing.
Een compleet overzicht van technische gegevens vindt u op www.rollon.com.
* De max. waarde wordt bepaald door de toepassing.
** Een langere slag is leverbaar voor verbonden versies.
*** C 50
**** Neem voor meer informatie contact op met Rollon.
Referentie Familie
Product KLC
Sectie Vorm
Zelf-uitlijning +++
Balls
Rollers
Anticorrosie compact_rail ****
Railvorm
Geharde loopvlakken
Maximum laadvermogen per loopwagen [N] C 0rad 15000
C 0ax 10000
Max. dynamisch laadvermogen [N] C 50 36600
Maximum moment [Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
Maximum snelheid [m/s]* 9
Maximum versnelling [m/s2] 20
Maximum rail lengte [mm] 999999999**
Werkingstemperatuur -20°C /+120°C
De getoonde informatie moet gecontroleerd worden voor de specifi eke toepassing.
Een compleet overzicht van technische gegevens vindt u op www.rollon.com.
* De max. waarde wordt bepaald door de toepassing.
** Een langere slag is leverbaar voor verbonden versies.
*** C 50
**** Neem voor meer informatie contact op met Rollon.
Referentie Familie
Product ULC
Sectie Vorm
Zelf-uitlijning +++
Balls
Rollers
Anticorrosie compact_rail ****
Railvorm
Geharde loopvlakken
Maximum laadvermogen per loopwagen [N] C 0rad 15000
C 0ax 10000
Max. dynamisch laadvermogen [N] C 50 36600
Maximum moment [Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
Maximum snelheid [m/s]* 9
Maximum versnelling [m/s2] 20
Maximum rail lengte [mm] 999999999**
Werkingstemperatuur -20°C /+120°C
De getoonde informatie moet gecontroleerd worden voor de specifi eke toepassing.
Een compleet overzicht van technische gegevens vindt u op www.rollon.com.
* De max. waarde wordt bepaald door de toepassing.
** Een langere slag is leverbaar voor verbonden versies.
*** C 50
**** Neem voor meer informatie contact op met Rollon.
  • Verkrijgbare groottes voor T-rail, TR-rail, U-rail: 18, 28, 35, 43, 63
  • Verkrijgbare groottes voor K-rail: 43, 63
  • Max. werkingssnelheid 9 m/s ( 354 in/s) (afhankelijk van de toepassing)
  • Max. versnelling 20 m/s ( 787 in/s) (afhankelijk van de toepassing)
  • Max. radiaal laadvermogen: 15,000 N ( per loopvlak)
  • Temperatuurbereik: -20 °C to +120 °C (-4 °F to +248 °F ) kort tot max. +170 °C (+338 °F )
  • Leverbare raillengtes van 160 mm tot 3,600 mm (6.3 in to 142 in) in stappen van 80-mm (3.15 in), langere enkele rails tot max. 4,080 mm (160.6 in) op verzoek.
  • Kogelrollen levenslang gesmeerd
  • Kogelverzegeling/schild: 2RS (spatwaterdicht), 2Z ( stalen deksel schijf )
  • Kogelmateriaal: staal 100Cr6
  • Kogel-loopvlakken inductief gehard en geslepen
  • Rails, loopvlakken en body’s zijn standaard verzinkt overeenkomstig ISO 2081
  • Rail materiaal van T- en U-rails in groottes 18: koudgetrokken walslagerstaal C43 F
  • Rail materiaal van K-rails evenals van T- en U-rails in groottes 28 tot 63: CF53

Heb je een vraag over Compact Rail?

We helpen je graag.

    het gebruik van mijn persoonlijke informatie

    * Verplichte velden