Countries
User Area

Sys

Modulair hanteringssysteem bestaande uit geleiders van een aluminiumlegering die voor vliegtuigen wordt gebruikt, met hoge mechanische eigenschappen en hard gecoat geanodiseerd oppervlak (diepe, harde anodisatie) en wiel-gebaseerde rollende blokken.

Modulair transfer systeem bestaande uit geleiderail profielen van aluminiumlegering met hoge mechanische eigenschappen met gehard oppervlak en geëxtrudeerde lichtmetalen roller glijders. De glijd-assemblage is ontworpen om de rollers te beschermen, heeft een zeer gereduceerde doorsnede en is in verschillende uitvoeringen leverbaar, afhankelijk van de belasting en de afstand tussen de ondersteuningen.
Het systeem is verkrijgbaar in 2 versies: SYS1 met interne glijder en SYS2 met externe glijder.

Gebruiksmogelijkheden:

  • mobiele transportrail en vaste roller-units (bijvoorbeeld ""walking beam shuttle"");
  • vaste transportrail met mobiele roller-unit.


Sterke punten zijn onder andere:

  • modulair met structurele profielen en een breed scala aan accessoires;
  • profiel doorsnede in staat om de tracés en rollers te beschermen;
  • lage wrijving kogelrollers bekleed met hoge-sterkte-polyamide;
  • op maat gemaakte oplossingen volgens de ladingen en sectoren van toepassing;
  • harde geanodiseerde geleiderail profielen en roller glijders voor lange banen.

 

Referentie Familie
Product SYS1
Sectie Vorm
Zelf-uitlijning ++
Balls
Rollers
Anticorrosie sys_linear ****
Railvorm
Geharde loopvlakken
Maximum laadvermogen per loopwagen [N] C 0rad 3960
C 0ax 6317
Max. dynamisch laadvermogen [N] C 50
Maximum moment [Nm] Mx 548
My 950
Mz 668
Maximum snelheid [m/s]* 5
Maximum versnelling [m/s2] 20
Maximum rail lengte [mm] 7500**
Werkingstemperatuur 0°C / +60°C
De getoonde informatie moet gecontroleerd worden voor de specifi eke toepassing.
Een compleet overzicht van technische gegevens vindt u op www.rollon.com.
* De max. waarde wordt bepaald door de toepassing.
** Een langere slag is leverbaar voor verbonden versies.
*** C 50
**** Neem voor meer informatie contact op met Rollon.
Referentie Familie
Product SYS2
Sectie Vorm
Zelf-uitlijning ++
Balls
Rollers
Anticorrosie sys_linear ****
Railvorm
Geharde loopvlakken
Maximum laadvermogen per loopwagen [N] C 0rad 6320
C 0ax 6320
Max. dynamisch laadvermogen [N] C 50
Maximum moment [Nm] Mx 700
My 820
Mz 705
Maximum snelheid [m/s]* 5
Maximum versnelling [m/s2] 20
Maximum rail lengte [mm] 7500**
Werkingstemperatuur 0°C / +60°C
De getoonde informatie moet gecontroleerd worden voor de specifi eke toepassing.
Een compleet overzicht van technische gegevens vindt u op www.rollon.com.
* De max. waarde wordt bepaald door de toepassing.
** Een langere slag is leverbaar voor verbonden versies.
*** C 50
**** Neem voor meer informatie contact op met Rollon.
  • Aluminiumlegering geleider met diepe anodisatie.
  • Glijd-systeem met rollers.
  • 2 versies beschikbaar: SYS1 met interne glijder en SYS2 met externe glijder.
  • Tandwiel en tandheugel aangedreven.
  • Maximum snelheid: 5 m/s.
  • Max. versnelling: 25 m/s2.
  • Max. herhaalbaarheid: ±0,05 mm.
  • Maximale bruikbare slaglengte: (voor afzonderlijk systeem): 7.500 mm (langere slagen kunnen worden verkregen voor geschakelde versies).

Heb je een vraag over Compact Rail?

We helpen je graag.

    het gebruik van mijn persoonlijke informatie

    * Verplichte velden