Lange levensduur
Inductiegeharde loopvlakken met 1,2 mm effectieve
diepte en hardheid tussen 58 en 62 HRC.
Ruimtebesparend
‘C’-profiel lineaire rails met ingebouwde glijders maken Easyslide
tot een zeer compacte oplossing.
Hoge belastingen
Tot 12.000 kg per glijder dankzij het bewegingssysteem
met gekooide lagers.
Ontdek de technische details en
selecteer uw X-Rail.
Easyslide
Kostenbesparende kogelkooigeleider. Compactheid en hoog laadvermogen
2228354363
Easyslide SNK
Recirculatie kogellagergeleiders. Compactheid en hoog laadvermogen
43
Waar is je uitdaging?
- Alle
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch