Lange levensduur
Tot 80.000 Km dankzij een grondig geharde geanodiseerde oppervlaktebehandeling van het aluminium profiel.
Geen smering nodig
Dankzij de kunststof afwerking
op de stalen rollen.
Gebruik als lineaire
geleider of actuator
Speedy Rail is verkrijgbaar als lineaire geleiding en als actuator met riem- of tandheugel en rondselaandrijving.
Zelfdragend voor de
grootste ontwerpvrijheid
Het aluminium profiel is volledig zelfdragend.
Hoge dynamiek: V= 15m/s, A=10m/s2
Optimale betrouwbaarheid in vuile omgevingen
Ontdek de technische details en
selecteer uw Speedy Rail.
Speedy Rail
Lineaire rolgeleider met polyamide bedekking voor toepassingen met lange slag en hoge snelheid
35486090180250
Waar is je uitdaging?
- Alle
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs