Lange levensduur
Dankzij inductiegeharde loopvlakken.
Hoge dynamiek
• Snelheid tot 7 m/s
• Versnelling tot 20 m/s²
Eenvoudige montage
Rails kunnen machinaal worden bewerkt met twee rechte sneden,
een rechte en een schuine snede of twee schuine sneden.
Optimale betrouwbaarheid in vuile omgevingen
Rollen zijn verkrijgbaar in twee varianten, cilindrisch of V-vormig,
met variabele diameter van Ø30 tot Ø62 mm.
Zelfrichtend systeem
Ontdek de technische details en
selecteer uw Prismatic Rail.
Prismatic Rail
Lineaire rolgeleider voor toepassingen met lange slag, hoge belasting en hoge snelheid
283555
Waar is je uitdaging?
- Alle
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
- Industriële Machines
- Spoorwegen