Countries
User Area

Opti Rail

Telescopische geleiders met volledige extractie voor handmatige beweging

De volledige uittrekbare telescopische rails zijn uiterst compact en stijf, met beperkte doorbuiging zelfs bij volledige extractie. De stalen kogellagers zorgen voor een hoge belastbaarheid.

  • Volledige extractie
  • Compact formaat
  • Soepele en stille werking
  • Lange levensduur
  • Betrouwbare werking
  • 2 soorten gatenafstanden

De Rollon Opti Rail telescopische geleiders lijn bestaat uit 2 verschillende producten: LTH en LTF.

OPTI RAIL - LTH

Telescopisch railsysteem met volledige extractie gemaakt van koud getrokken staal, bestaande uit twee rails, een vaste en een mobiele en een centraal dubbel T-profiel element. Dit element heeft een groot traagheidsmoment en een hoge stijfheid, terwijl het kan bogen op een compact ontwerp. Dit zorgt voor een hoge belastbaarheid en een verminderde doorbuiging, zelfs wanneer de telescooprail volledig is uitgetrokken.

OPTI RAIL – LTF

Railsysteem met volledige extractie bestaande uit twee loopwagens, een vaste en een mobiele, die direct glijden langs een S-vormig centraal element. Deze kenmerkende vorm zorgt voor een uiterst slank en compact ontwerp, waardoor het ideaal is voor incidenteel gebruik.

Belangrijkste toepassingsgebieden van Opti Rail telescopische geleiders:

  • Spoorwegen
  • Speciale voertuigen
  • Bouw & Meubilair
  • Industriële machinebouw
Referentie Familie
Product LTH
Profiel Typologie Cold Drawn
Geharde loopvlakken
Zelf-uitlijning ++
Sectie
Extensie
Balls
Rollers
Anticorrosie **
Maximum laadvermogen per loopwagen [N] C 0rad 1673
C 0ax
Max. dynamisch laadvermogen [N] C 100 ***
Max. slag [mm] 1522
Max rail lengte [mm] 1500
Max. extensie snelheid [m/s]* 0,3
Stijfheid (Doorbuiging) ++
Werkingstemperatuur -20°C /+170°C
Sluitsysteem NEE
Snap-systeem NEE
Dempingsysteem JA
De getoonde informatie moet gecontroleerd worden voor de specifi eke toepassing.
Een compleet overzicht van technische gegevens vindt u op www.rollon.com.
* De max. waarde wordt bepaald door de toepassing.
** Er zijn verschillende anti-corrosie behandelingen beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met Rollon.
*** Neem voor meer informatie contact op met Rollon.
Referentie Familie
Product LTF
Profiel Typologie Cold Drawn
Geharde loopvlakken
Zelf-uitlijning ++
Sectie
Extensie
Balls
Rollers
Anticorrosie **
Maximum laadvermogen per loopwagen [N] C 0rad 648
C 0ax
Max. dynamisch laadvermogen [N] C 100 1000
Max. slag [mm] 1010
Max rail lengte [mm] 1000
Max. extensie snelheid [m/s]* 0,3
Stijfheid (Doorbuiging) ++
Werkingstemperatuur -20°C /+170°C
Sluitsysteem NEE
Snap-systeem NEE
Dempingsysteem NEE
De getoonde informatie moet gecontroleerd worden voor de specifi eke toepassing.
Een compleet overzicht van technische gegevens vindt u op www.rollon.com.
* De max. waarde wordt bepaald door de toepassing.
** Er zijn verschillende anti-corrosie behandelingen beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met Rollon.
*** Neem voor meer informatie contact op met Rollon.
  • Maten beschikbaar voor de LTH serie telescopische geleiders: 30 – 45
  • Groottes beschikbaar voor de LTF serie telescopische geleiders: 44
  • Temperatuurbereik: -20 °C tot +170 °C
  • Overeenkomstig ISO 2081 elektroverzinkt staal; andere corrosiebeschermingsbehandelingen beschikbaar op aanvraag
  • Geharde koolstofstalen rollagers

Heb je een vraag over Compact Rail?

We helpen je graag.

    het gebruik van mijn persoonlijke informatie

    * Verplichte velden