Countries
User Area

Industriële Machines

Lineaire oplossingen voor toepassingen in de Sector Industriële Machines

Efficiëntie is een sleutelbegrip voor industriële machines  die gebruikt worden in een productieproces: werkstations, snijmachines, schildermachines en houtbewerking- of marmerbewerkingmachines moeten in staat zijn om voor langere periodes goed te werken, vaak met belastende cycli en in kritieke omstandigheden - het beheren van vloeistoffen en spaanders van processen, of verontreinigde en bijtende stoffen.

Een storing of situatie die machinestilstand veroorzaakt kan een onmiddellijk efficiëntieverlies van het produktieproces betekenen en, als resultaat, kosten die de gebruiker van die industriële machine moet beheersen of elimineren.

Daarom is het cruciaal dat elke component van de industriële machine in staat is om te zorgen voor optimale prestaties in de omstandigheden waaronder de machine werkt en zijn specifieke functie uit te voeren met het hoogste niveau van continuïteit en betrouwbaarheid. Fabrikanten van industriële machines eisen componenten met een hoog prestatieniveau die kritieke situaties waarbij residu's van processen of verontreinigingen betrokken zijn, kunnen oplossen. Deze onderdelen moeten ook eenvoudig zijn te monteren en/of vervangen en zeer weinig onderhoud vereisen.

Rollon lineaire rails (Linear Line) worden gebruikt in verschillende lineaire bewegingtoepassingen in industriële machines, zoals zijdelings schuivende veiligheidsdeuren en -bewakingen, beweging van een besturingsboard of paneel, of de beweging van gereedschap op het werkstation. Het vermogen om foutieve uitlijning met de rail zelf te absorberen, in het bijzonder voor de rails van de Compact Rail familie, wordt zeer gewaardeerd door fabrikanten van industriële machines, omdat het hen in staat stelt om de kosten van afwerking van de vaak onregelmatige oppervlakken van machines, te elimineren; of om beweging efficiënt te beheren zelfs zonder een stijve structuur: in omstandigheden waarin een te stijve constructie niet in staat zou zijn om efficiënt te werken. Bovendien kan de machine, dankzij het gebruik van kogellagerglijders, snelheden bereiken tot 9 m/s, versnellingen tot 20 m/s2 en een uitstekende kwaliteit van glijdende beweging, ook in aanwezigheid van residu uit processen of vervuiling (zaagsel, stof , enz). 

Rollon telescopische rails (Telescopic Line) worden op grote schaal gebruikt door fabrikanten van industriële machines om machine-onderdelen e.d. uit compartimenten te kunnen schuiven of tijdens onderhoud. Telescopische rails, uit de Telescopic Rail familie in het bijzonder, zijn toonaangevende producten in ons heavy duty assortiment, vanwege hun hoge belastbaarheid, gegarandeerd door geharde loopvlakken en verminderde buigbaarheid, die hen in staat stellen om te functioneren met maximale efficiëntie en ergonomie, met extracties van tot 150% van de raillengte.

Rollon lineaire actuators (Actuator Line) zijn door riem aangedreven, spindel aangedreven en tandheugel bediende aandrijvingen, en worden voornamelijk gebruikt voor in elkaar grijpende systemen op machines. Rollon biedt een breed scala aan oplossingen, met profielen tot 360 mm en de mogelijkheid van configuraties met meerdere verticale assen, gesynchroniseerd of onafhankelijk. Rollon lineaire assen bieden een laadvermogen tot 2T en, voor spindel aangedreven modellen, precisie in de positionering tot 0.003 mm.

Om aan de behoeften van industriële machines te voldoen die in contact met natte koelmiddelen of bijtende stoffen werken, zijn alle Rollon producten verkrijgbaar met anti-corrosie behandelingen als alternatief voor de standaard galvaniseringbehandeling. Behandelingen worden besloten afhankelijk van de kritieke aspecten van het gebruik: vernikkelen, Durnicoat of RollonAloy.