Wysoka powtarzalność i dokładność
Dokładność powtarzalności modułów
stoi na poziomie ±0,005 mm
Prosta i bezpieczna konserwacja
Dzięki oddzielnemu smarowaniu dla
napędu śruby kulowej i prowadnic
Oszczędność miejsca
Niezwykle zwarta konstrukcja modułów sprawia, że są one idealnym
rozwiązaniem dla zastosowań, w których przestrzeń ma fundamentalne znaczenie.
High protection for dirty environments
Poznaj szczegóły techniczne i wybierz
moduł liniowy dla siebie.
Precision System TH
Bardzo kompaktowy moduł liniowy zdolny do przenoszenia dużych sił osiowych. Powtarzalność do 5 µm
7090110145
AXNP-S
Napędzany śrubą kulową, zabezpieczony siłownik liniowy zaprojektowany z myślą o wysokiej precyzji w aplikacjach pick and place i pozycjonowania.
4565
Precision System TT
Sztywny moduł liniowy o niezwykle wysokiej dokładności pozycjonowania - do 10 µm. Skok o długości do 3 m
100155225310
Precision System TVS
Sztywny moduł liniowy zdolny do przenoszenia dużych sił osiowych. Powtarzalność do 0,02 mm
220
Precision System TV
Precyzyjny i kompaktowy moduł liniowy zdolny do przenoszenia dużych sił osiowych. Powtarzalność do 10 µm
80110
Solutions by Industries
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne