Ekonomiczność
Zastosowanie giętego profilu stalowego sprawia, że X-Rail jest efektywnym i ekonomicznym rozwiązaniem.
Długa żywotność
Prowadnice X-Rail są dostępne w wersji utwardzanej w procesie Rollon NOX.
Prosty montaż
Dzięki połączeniu prowadnic T i U można w prosty sposób uzyskać rozwiązanie samonastawne.
Antykorozyjność
Prowadnice X-Rail są dostępne w wersji ze stali nierdzewnej:
- prowadnice 1.4404 (AISI 316L)
- rolki1.4110 (AISI 440)
Optymalna niezawodność w zanieczyszczonych środowiskach
System samonastawny
Poznaj szczegóły techniczne i
wybierz produkt X-Rail dla siebie.
X-Rail
Rolkowa prowadnica liniowa o wysokich możliwościach samonastawnych
2026304045
X-Rail stal nierdzewna
Samonastawna i "ekonomiczna" prowadnica rolkowa w wykonaniu ze stali nierdzewnej
263040
X-Rail Rollon-Nox
Samonastawna, "ekonomiczna" prowadnica rolkowa utwardzana w ramach opatentowanego procesu Nox
263040
Jakie jest Twoje wyzwanie??
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne