Dostępne wersje
Pobierz katalog
Pobierz modele 3D
Zapytaj Rollon

Easyslide

Wysokie obciążenia
przy kompaktowym rozwiązaniu

Liniowe prowadnice kulkowe z jednym lub wieloma wózkami.

Układ składa się z prowadnicy liniowej w kształcie litery „C”oraz jednego lub kilku wewnętrznych wózków poruszających
się w koszyku z kulkami.

Wybierz Twój Easyslide

 

Długa żywotność

Bieżnie hartowane indukcyjnie o głębokości efektywnej
1,2 mm i twardości pomiędzy
58 a 62 HRC.
Liniowe prowadnice kulkowe
Liniowe prowadnice kulkowe

Oszczędność miejsca

’Prowadnice liniowe o profilu C z wbudowanymi wózkami sprawiają,
że produkty z serii Easyslide stanowią bardzo
kompaktowe rozwiązanie.

Wysokie obciążenia

Maksymalnie 12,000 kg na wózek, dzięki zastosowaniu systemu
ruchu bazującego na kulkach w koszyku.
Liniowe prowadnice kulkowe

Poznaj szczegóły techniczne i
wybierz produkt Easyslide dla siebie.

Easyslide

Ekonomiczna prowadnica kulkowa Niewielkie rozmiary i wysoka nośność
2228354363

Easyslide SNK

Prowadnica kulkowa. Niewielkie rozmiary i wysoka nośność
43

Jakie jest Twoje wyzwanie??

  • Wszystkie
  • Budownictwo i wyposażenie wnętrz
  • Kolej
  • Lotnictwo
  • Maszyny przemysłowe
  • Medycyna
  • Opakowania i logistyka
  • Pojazdy specjalne

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania

Wybierz swój kraj

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania