Opcje w zakresie
bezpieczeństwa
Prowadnice Telescopic Rail posiadają szeroki zakres:
• systemów blokujących
• systemów tłumiących
Niewielkie ugięcie
Wyjątkowo stabilne profile umożliwiają wysuwanie dużych obciążeń
z minimalnym ugięciem aż do 200% długości prowadnicy
w pozycji zamkniętej.
Lekka konstrukcja
Niektóre serie prowadnic teleskopowych Hegra Rail są dostępne
w wersji aluminiowej, która zapewnia ich niewielką wagę.
Wysoka nośność
Maksymalnie do 2,000 kg na parę prowadnic.
Wysunięcie do 200% długości
Antykorozyjność
Poznaj szczegóły techniczne i
wybierz produkt Hegra Rail dla siebie.
H1C
Ekonomiczna prowadnica kulkowa z jeszcze dłuższym wysuwem do 150%. Niewielka grubość
75
H1T
Prowadnica kulkowa z możliwością wysuwu do 200%. Nośność do 700 kg, skok o długości do 3 m
6080100150
H1T-X
Prowadnica kulkowa ze stali nierdzewnej z możliwością wysuwu do 200%. Nośność do 420 kg, skok o długości do 3 m
6080100150
HGT
Sztywna prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem. Nośność do 1200 kg
6080100120150200240
HGT-X
Sztywna prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem. Do 2000 kg/para
6080100120150200240
HTT
Bardzo sztywna, ekonomiczna prowadnica kulkowa z częściowym wysuwem Wiele dodatkowych akcesoriów
304050
HTT-X
Bardzo sztywna prowadnica kulkowa z częściowym wysuwem Wiele dodatkowych akcesoriów
304050
HVC
Kompaktowa prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem Przekrój/mocowanie zgodnie ze standardem rynkowym
45505875
HVC-X
Bardzo kompaktowa prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem. Przekrój i mocowanie zgodnie ze standardem rynkowym
58
LTF
Miniaturowa prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem
44
LTH
Sztywna prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem przeznaczona do dużych obciążeń
3045
LTH-S
Sztywna prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem przeznaczona do dużych obciążeń
3045
Jakie jest Twoje wyzwanie??
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne