Countries
Login

Авиация

Системы линейного перемещения для аэрокосмической промышленности

В аэрокосмической промышленности к эксплуатационным характеристикам, качеству и материалам внедряемых технических решений выдвигаются самые высокие требования; кроме того, для этой промышленности характерно стремление к оперативному внедрению инноваций. Что касается изделий для интерьеров самолётов, то от таких изделий требуется малый вес, высокая грузоподъёмность, компактность, прочность и простота монтажа в сочетании с удобством, хорошей эргономикой и длительным сроком службы. При этом изделия для авиации, входящие в контакт с окружающей средой, также должны обеспечивать высокую прочность и грузоподъёмность в сочетании с высокой точностью перемещений в условиях длительной эксплуатации, причём обеспечивать всё это ещё и в условиях воздействия на них неблагоприятных внешних факторов и с минимальной потребностью в техническом обслуживании.

Ознакомьтесь с преимуществами наших решений на микросайте: aerospace.rollon.de

Снижение массы самолёта позволяет сэкономить на топливе, а снижение потребности компонентов в техническом обслуживании означает сокращение простоев самолёта.

Таким образом, при производстве компонентов для аэрокосмической промышленности основное внимание уделяется механической прочности и надёжности, высокой грузоподъёмности, компактности и (пожалуй, даже прежде всего) снижению веса. В дополнение к этому к компонентам, предназначенным для их использования в интерьерных решениях самолётов, предъявляются высокие требования по их малошумности в работе, плавности хода, и хорошей эргономике.

Компания "Rollon" вот уже многие годы сотрудничает с ведущими производителями пассажирских кресел для авиации, а также поставляет свои изделия производителям специальных транспортных средств и специального оборудования для аэропортов.

Здесь сильной стороной компании "Rollon" является её способность разрабатывать широкий спектр технических решений с использованием систем линейного перемещения, адаптированных ко всему комплексу специфичных отраслевых требований.

При этом основными областями применения линейных направляющих и актуаторов в аэрокосмической промышленности являются:

  • линейные направляющие пассажирских сидений первого и бизнес-класса;
  • телескопические направляющие для разного рода выдвижного оборудования;
  • телескопические направляющие для выдвижения самолётных уплотнителей мусора и сервировочных тележек;
  • системы линейного перемещения, используемые в конструкции подъёмных платформ для технического обслуживания самолётов;
  • линейные направляющие выдвигаемых подножек / опор для ног;
  • телескопические направляющие для выдвижения различных модулей и контейнеров, установленных на используемых в аэропортах специальных транспортных средствах.