Countries
Login

Специальная техника

Специальная техника

Разработка специальных решений длявсех типов транспортных средств, предназначенных для узкоспециализированного применения или нетрадиционного контекста, требует тщательного подбора компонентов.  Механические компоненты должны удовлетворять критические требования, характерные для автомобильного сектора, и те же компоненты должны эффективно работать даже в более сложных областях применения.

К специальным транспортным средствам, таким как машины скорой помощи, профессиональный транспорт, пожарные машины, телескопические трейлеры или машины для инвалидов, предъявляется несколько оперативных требований.

Действительно, механические компоненты, используемые для устройств этих типов транспортных средств, должны выдерживать ударные нагрузки и вибрации. Они также должны сохранять работоспособность при воздействии самых разнообразных неблагоприятных факторов, например, коррозии, загрязнений, попадания мусора и колебаний температур.

Линейная направляющая, используемая для регулирования сиденья экскаватора, подвержена действию большого количества грязи и мусора и при этом должна сохранять плавность перемещения. Телескопические направляющие, обеспечивающие выдвижение платформы для доступа инвалидов в транспортное средство, должны быть в состоянии сохранять высокий уровень безопасности, работоспособности и грузоподъемности во времени в загрязненной среде с возможным воздействием коррозивных веществ.

Линейные и телескопические направляющие Rollon используются в различных устройствах в разнообразных специальных транспортных средствах благодаря их характеристикам - компактности, жесткости, высокой грузоподъемности, и системам компенсации нарушений центровки – и различным видам обработки поверхностей для защиты от коррозии, обеспечивающим защиту, способную выдержать до 720 часов в соляном тумане.

Основное применение линейных направляющих и систем в специальных транспортных средствах:

  • Телескопические направляющие для регулирования сидений транспортных средств
  • Телескопические направляющие для выдвижения генераторов, насосов и других устройств
  • Телескопические направляющие для выдвижных столов и платформ
  • Телескопические направляющие для выдвижения носилок, ящиков и прилавков
  • Телескопические направляющие для раздвижных прицепов и выдвижных погрузочных или разгрузочных платформ
  • Линейные направляющие для перемещения панелей управлений и ЖКД
  • Линейные и телескопические направляющие для раздвижных дверей, капотов двигателей автомобилей и навесов