Countries
Login

Промышленное оборудование

Системы линейного перемещения для промышленного оборудования

Одним из ключевых параметров промышленного / технологического оборудования является его эффективность: рабочие станции автоматических линий, металлообрабатывающее станки, покрасочное оборудование, деревообрабатывающие или станки для обработки камня должны обеспечивать надёжность в условиях долгосрочной эксплуатации, несмотря на то, что интенсивность такой эксплуатации может быть весьма высока, а условия эксплуатации - неблагоприятными (например, такими, как брызги жидкостей, разлетающаяся стружка обрабатываемых материалов, присутствие разного рода загрязнителей и коррозионно-активных веществ).

Узнайте о преимуществах нашего микросайта: Industriemaschinen.Rollon.De

В таких условиях любая неисправность влечёт за собой дорогостоящие простои, причём не только одного станка, а зачастую целой производственной линии. Связанных с этим весьма существенных затрат гораздо дешевле избежать, чем их нести.

В этой связи для всех компонентов промышленного оборудования требуются оптимальные (т.е. наилучшим образом соответствующие всей специфике конкретных условий эксплуатации) эксплуатационные характеристики, немаловажными из которых является высочайший уровень эксплуатационной надёжности и воспроизводимости заявленных технических характеристик в условиях долгосрочной эксплуатации. При этом производителям промышленного оборудования необходимо, чтобы заявленные характеристики компонентов оборудования выдерживались даже в самых критических условиях - например, в условиях попадания на изделия разного рода остатков используемых в техпроцессе веществ и иных загрязнителей. Дополнительными требованиями к компонентам промышленного оборудования являются простота монтажа и/или замены, а также минимизация необходимого технического обслуживания.

Линейные направляющие серии "Linear Line" компании "Rollon" применяются в промышленности для решения целого ряда различных задач - так, например, они используются в конструкции раздвижных защитных дверей и ограждений, подвижных пультов управления оборудованием, или же систем перемещения инструмента рабочих станций автоматических линий. Способность этих направляющих, и, прежде всего, направляющих семейства "Compact Rail", обеспечивать автоматическую компенсацию погрешностей монтажа, по заслугам оценена производителями промышленного оборудования, поскольку данное свойство направляющих позволяет сэкономить существенные средства на точную машинную обработку тех поверхностей оборудования, к которым крепятся направляющие, а также понизить требования к механической жёсткости этих поверхностей. В дополнение к этому, применение кареток на шариковых подшипниках позволяет достигать скоростей перемещения в 9 м/с, ускорений до 20 м/с2, а также великолепной воспроизводимости иных качественных параметров линейного перемещения в том числе и в условиях неблагоприятных воздействий - например, в условиях воздействия загрязнений, обусловленных особенностями технологического процесса или иными факторами (мелкие опилки, пыль и др.) 

Телескопические направляющие серии "Telescopic Line" компании "Rollon" широко используются машиностроителями для реализации функции выдвижения (например, в целях технического обслуживания) разного рода узлов и отсеков промышленного оборудования. Флагманом среди телескопических направляющих "Rollon" по праву считается семейство "Telescopic Rail" – эти системы рассчитаны на наиболее высокие эксплуатационные нагрузки, и имеют высокую грузоподъёмность, обеспечиваемую в том числе и за счёт применения термоупрочнённых направляющих, обладающих повышенной устойчивостью к изгибанию. Такие направляющие способны работать с максимальными эффективностью и эргономичностью, даже будучи выдвинутыми на 150% своей длины.

Линейные актуаторы серии "Actuator Line" компании "Rollon" могут иметь ременной, реечный привод или на основе шариковинтовой пары, и применяются в самых различных системах промышленной автоматизации. Актуаторы доступны в разнообразных конфигурациях и типоразмерах, с профилями до 360 мм, и допускают их объединение в системы с несколькими в том числе и вертикальными осями, перемещения по которым могут осуществляться либо независимо, либо синхронно. Линейные актуаторы "Rollon" могут иметь грузоподъёмность до 2-х тонн, причём точность позиционирования актуаторов с приводом на основе шарико-винтовой пары может составлять 0,003 мм.

Поскольку в промышленности нередко попадание на части оборудования СОЖ и разного рода коррозионно-активных веществ, все изделия "Rollon" могут поставляться в вариантах с различной специальной антикоррозийной обработкой, представляющих собой альтернативу стандартным гальваническим покрытиям. Предусмотрены следующие варианты защитных покрытий, выбор между которыми следует делать с учётом специфики конкретных условий эксплуатации: никелирование, покрытие "Durnicoat", или пассивация ("RollonAloy").