Countries
Login

Самоустанавливающиеся направляющие для компенсации несоосности в системах линейного перемещения

Несоосность - причина дополнительных затрат как для производителей, так и для заказчиков промышленного оборудования.

Линейные направляющие используются в конструкции оборудования как правило в паре. Если поверхности их установки не являются жесткими, абсолютно плоскими или если направляющие не абсолютно параллельны или не выровнены по вертикали, на каретки в направляющих действуют повышенные усилия. Это вызывает перегрузки, оказывающие негативное влияние на рабочие характеристики и срок службы системы.  Это также обуславливает дополнительные издержки для производителей и эксплуатационников промышленного оборудования в связи с необходимостью замены преждевременно изношенных направляющих. 

Однако промышленное оборудование очень часто имеет неровные поверхности. Установка в этих условиях очень жесткой системы оказывается очень затратной и требует много времени, при этом существует опасность неполного удаления несоосности. Компания Rollon нашла способ устранения этой проблемы, создав Compact Rail, эффективную самоустанавливающуюся направляющую. Подшипники в каретках перемещаются по  направляющим с различными поперечными сечениями (U, K, T). В таком сочетании эти сечения компенсируют несоосность монтажной поверхности, обеспечивая для элементов скольжения достаточную свободу перемещения, позволяя им самостоятельно находить оптимальное положение относительно этих поверхностей. Таким образом, траектории подшипников в Compact Rail имеют допуски, идеальные для использования этой направляющей на неровных и несоосных поверхностях.  Размер Compact Rail (43 мм) позволяет компенсировать погрешность несоосности между направляющими до 3,9 мм и погрешность до 2° при вертикальной несоосности с прекрасным результатом!