Countries
Login

Linear Line

Linear motion, linear guides, linear line, rollon, sliding rails, linear bearings
Системы линейного перемещения, включающие роликовые направляющие, линейные подшипники и профильные направляющие с системой рециркуляции шариков. Многообразие изделий позволяет подобрать точное решение с оптимальной ценой.
подробнее…

Telescopic Line

Telescopic guides, telescopic rails, extraction guides, extraction rails, telescopic linear rails, telescopic line, rollon
Телескопические направляющие с частичным ходом 50-65 %, с полным выдвижением 100%, а также со сверх выдвижением 150-200% от длины в сложенном положении. В ассортимент входят серии различных конфигураций, оптимально подходящие под любую задачу.
подробнее…

Actuator Line

Linear actuators, linear units, linear motion systems, belt actuators, screw actuators, alluminium actuators, linear motion, actuar line, actuator line rollon
Линейные модули и актуаторы, а также электромеханические системы на их основе. Самый широкий ассортимент на рынке, включающий ременной привод, шарико-винтовую пару или реечную передачу. Различаются по степени защищенности, направлению перемещения и включают специальные отраслевые решения.
подробнее…

 

Actuator System Line

В модельный ряд входят решения для промышленной автоматизации. Данная линейка изделий является результатом эволюционного развития модельного ряда линейных модулей “Actuator Line” и соответствует высоким требованиям наших Заказчиков.
подробнее…