Countries
Login

Clean Room System

Линейный привод или линейный модуль с ременным приводом для чистых комнат

Линейные модули "Clean Room System" соответствуют стандарту "DIN EN ISO 14644-1" и защищены международным патентом.

Линейный привод этой серии представляют собой линейный модуль с механизмом перемещения на основе ременной передачи, специально разработанный для использования в чистых комнатах.

В комплект поставки каждого линейного модуля входит сертификат, выданный органом сертификации "IPA Fraunhofer Institute" из г. Штуттгарт, Германия, свидетельствующий о соответствии линейного модуля классу "ISO 3" по стандарту "DIN EN ISO 14644-1" или классу "Fed Std 0.01" по стандарту "FED 209 E".

Особенность линейного привода заключается в том, что его конструкция препятствует попаданию частиц изнутри привода в то помещение, в котором он эксплуатируется. Для этой цели в модуле линейного перемещения предусмотрено специальное уплотнение, перекрывающее горизонтальное отверстие, в котором перемещается каретка, а также предусмотрен специальный вакуумный насос на 0,8 бар с подключёнными к нему двумя всасывающими трубками, расположенными в приводной и ведомой головках. Такая конструкция позволяет создавать внутри линейного модуля разрежение и улавливать все образующиеся при его работе частицы, отводя их в систему фильтрации. Все компоненты линейных модулей "Clean Room System" выполнены из нержавеющей стали или обработаны по специальной технологии, позволяющей минимизировать образование внутри актуатора любых частиц. Смазочные материалы, использованные для смазки всех подшипников и всех направляющих таких линейных приводов, являются специальными смазочными материалами, пригодными для их использования в чистых комнатах и в условиях разрежения.

Линейный привод данной серии также пригоден для использования в условиях повышенной загрязнённости воздуха - в этом случае в нем создаётся избыточное давление в 0,8 бар, препятствующее попадание вовнутрь привода чужеродных частиц извне.

Основные области применения линейных приводов"Clean Room System":

  • производство полупроводников;
  • медицина.
Обозначение Группа
Серия ONE
Сечение Шарики
Ролики
Привод Зубчатый ремень
Шарико-винтовая пара
Зубчатая рейка
Устойчивость к коррозии
Защита
Типоразмер 50-80-110
Максимальная грузоподъемность на каретку [Н] Fx 4410
Fy 79000
Fz 79000
Максимальный статический момент воспринимаемый кареткой [Нм] Mx 1300
My 7110
Mz 7110
5
Максимальное ускорение [м/с2] 50
Повторяемость [mm] ± 0,05
Максимальные значения перемешений(для системы) [мм] 6000*
Указанные данные не могут отображать всего многообразия применений и должны быть проверены.
Полную информацию по продуктам Вы сможете найти на www.rollon.com.
* За счёт соединения между собой нескольких изделий (в допускающих такое соединение модификациях) можно обеспечить и большие длины хода.
  • Стандартные типоразмеры линейных приводов: "ONE 50", "ONE 80", "ONE 110".
  •  Изделия специально разработаны для использования в составе средств автоматизации производств, требующих их размещения в чистых комнатах (вплоть до класса "ISO1" по стандарту "DIN EN ISO 14644-1").
  • В конструкции использованы материалы, минимально склонные к образованию частиц.
  • В качестве смазочных материалов использованы специальные смазки, пригодные для применения в чистых комнатах.
  • Максимальная скорость перемещения: 5 м/с.
  • Максимальное ускорение: 50 м/с².
  • Стабильность позиционирования: 0,05 мм.
  • Максимальная статическая нагрузка по осям: Fx: 4 410 Н, Fy: 79 000 Н, Fz: 79 000 Н.
  • Максимальный статический момент по осям: Mx: 1 300 Нм, My: 7 110 Нм, Mz: 7 110 Нм.

При возникновении вопросов о серии Clean Room System?

будем рады Вас проконсультировать.

    обработку персональных данных

    * Поля, обязательные для заполнения