Countries
Login

Smart System

Система линейного перемещения с ременным приводом - простая конструкция, высокие эксплуатационные характеристики, армированный сталью приводной ремень.

Линейные модули или линейные приводы серии "Smart System" имеют самонесущую конструкцию из анодированного алюминия и приводной ремень, армированный сталью. В данную серию входят сравнительно недорогие линейные приводы, отличающиеся высокими эксплуатационными характеристиками в сочетании с простой, но грамотно спроектированной конструкцией.

  • Система отличается высокой грузоподъёмностью.
  • Обеспечиваются высокие скорости перемещения и ускорения.
  • Допустимы высокие опрокидывающие моменты.
  • Малые потери на трение.
  • Малошумность в работе.

В серию "Smart System" входят линейные модули трёх моделей, различающихся своими характеристиками: "E-Smart", "R-Smart" и  "S-Smart".

Линейный модуль с ременным приводом модели "E-Smart" серии "Smart System"

Системы линейного перемещения "E-Smart" имеют самонесущую конструкцию на основе экструдированного алюминиевого профиля с анодированием, причём используются профили одного из четырёх типоразмеров из диапазона от 30 до 100 мм. В механизме перемещения используется полиуретановый армированный сталью приводной ремень и одна линейная направляющая, по которой перемещается одна или несколько кареток с системой рециркуляции шариков.

Линейный модуль с ременным приводом модели "R-Smart" серии "Smart System"

Системы линейного перемещения "R-Smart" отличаются повышенной грузоподъёмностью, и хорошо пригодны для перемещения тяговым или толкающим усилием тяжёлых грузов; эти системы также хорошо пригодны для эксплуатации в условиях высокой частоты рабочих циклов. Допускают как консольный, так и портальный монтаж, линейные модули хорошо встраиваются в промышленные автоматизированные производственные линии.

Линейные модули "R-Smart" имеют самонесущую конструкцию на основе экструдированного алюминиевого профиля прямоугольного сечения с анодированием, и производятся в трёх типоразмерах от 120 до 220 мм. В механизме перемещения используется полиуретановый армированный сталью приводной ремень и одна линейная направляющая, по которой перемещается одна или несколько кареток с системой рециркуляции шариков. Для дополнительного увеличения грузоподъёмности линейные приводы могут поставляться с увеличенным количеством кареток.

Данные линейные приводы оптимально подходят для перемещения тяжёлых грузов в стеснённых условиях, а также в условиях непрерывных рабочих смен, не допускающих простоя и технологических остановок оборудования.

Линейный модуль с ременным приводом модели "S-Smart" серии "Smart System"

Система линейного перемещения "S-Smart" была разработана для реализации вертикальных перемещений в портальных системах, а также в любых других случаях, когда линейный привод или линейный модуль необходимо крепить за каретку, а перемещаться должен алюминиевый профиль.

Эти линейные модули имеют самонесущую конструкцию на основе экструдированного алюминиевого профиля с анодированием, поставляются в трёх типоразмерах от 50 до 80 мм. Линейные модули "S-Smart" отличаются повышенной механической жёсткостью, и идеальны для перемещения по оси "Z", как линейные направляющие.

В дополнение к этому конструкцией этой модели линейного привода предусмотрена возможность их простого соединения с линейными приводами модели "R-Smart" одной простой скобой.

Основные области применения линейных приводов или линейных модулей "Smart System":

  • системы автоматизации;
  • упаковочное оборудование;
  • пищевая промышленность, включая производство напитков.
Обозначение Группа
Серия E-SMART
Сечение Шарики
Ролики
Привод Зубчатый ремень
Шарико-винтовая пара
Зубчатая рейка
Устойчивость к коррозии
Защита
Типоразмер 30-50-80-100
Максимальная грузоподъемность на каретку [Н] Fx 4410
Fy 65000
Fz 65000
Максимальный статический момент воспринимаемый кареткой [Нм] Mx 1180
My 5070
Mz 5070
4
Максимальное ускорение [м/с2] 50
Повторяемость [mm] ± 0,1
Максимальные значения перемешений(для системы) [мм] 6000*
Указанные данные не могут отображать всего многообразия применений и должны быть проверены.
Полную информацию по продуктам Вы сможете найти на www.rollon.com.
* За счёт соединения между собой нескольких изделий (в допускающих такое соединение модификациях) можно обеспечить и большие длины хода.
Обозначение Группа
Серия R-SMART
Сечение Шарики
Ролики
Привод Зубчатый ремень
Шарико-винтовая пара
Зубчатая рейка
Устойчивость к коррозии
Защита
Типоразмер 120-160-220
Максимальная грузоподъемность на каретку [Н] Fx 9190
Fy 237000
Fz 237000
Максимальный статический момент воспринимаемый кареткой [Нм] Mx 20145
My 30810
Mz 30810
4
Максимальное ускорение [м/с2] 50
Повторяемость [mm] ± 0,1
Максимальные значения перемешений(для системы) [мм] 6000*
Указанные данные не могут отображать всего многообразия применений и должны быть проверены.
Полную информацию по продуктам Вы сможете найти на www.rollon.com.
* За счёт соединения между собой нескольких изделий (в допускающих такое соединение модификациях) можно обеспечить и большие длины хода.
Обозначение Группа
Серия S-SMART
Сечение Шарики
Ролики
Привод Зубчатый ремень
Шарико-винтовая пара
Зубчатая рейка
Устойчивость к коррозии
Защита
Типоразмер 50-65-80
Максимальная грузоподъемность на каретку [Н] Fx 2350
Fy 43400
Fz 43400
Максимальный статический момент воспринимаемый кареткой [Нм] Mx 570
My 3168
Mz 3168
4
Максимальное ускорение [м/с2] 50
Повторяемость [mm] ± 0,1
Максимальные значения перемешений(для системы) [мм] 2000
Указанные данные не могут отображать всего многообразия применений и должны быть проверены.
Полную информацию по продуктам Вы сможете найти на www.rollon.com.
* За счёт соединения между собой нескольких изделий (в допускающих такое соединение модификациях) можно обеспечить и большие длины хода.
  • Стандартные типоразмеры линейных модулей:
    • модели "E-Smart": 30, 50, 80, 100.
    • модели "S-Smart": 50, 65, 80.
    • модели "R-Smart": 120, 160, 220.
  • Профиль из алюминиевого сплава "6060" (причём моделями "E-Smart" и "R-Smart" может обеспечиваться увеличенная длина хода при применении их комбинированных вариантов).
  • Максимальная длина хода: 6 000 мм.
  • Максимальная скорость перемещения: 4 м/с.
  • Максимальное ускорение: 50 м/с².
  • Стабильность позиционирования: 0,1 мм.

При возникновении вопросов о серии Smart System?

будем рады Вас проконсультировать.

    обработку персональных данных

    * Поля, обязательные для заполнения