Countries
Login

Eco System

Универсальные системы линейного перемещения с ременным приводом.

В серию "Eco System" входят линейные модули, имеющие в своей основе экструдированный алюминиевый профиль. В качестве привода используется армированный сталью зубчатый полиуретановый ремень c метрическим зубом.

  • Линейные модули предлагаются в трёх стандартных типоразмерах: 60, 80 и 100 мм.
  • Существуют модификации с системами рециркуляции шариков или с роликовыми каретками на подшипниках.
  • Облегчённый корпус и алюминиевые каретки позволили снизить вес конструкции.
  • Высокая скорость перемещений.

Линейные модули серии "Eco System" поставляются в двух модификациях, различающихся механизмами перемещения:

"Eco System - SP"

С установленной внутри профиля не требующей технического обслуживания линейной направляющей и с системой рециркуляции шариков.

"Eco System - CI"

С четырьмя роликами, имеющими наружный профиль типа "готическая арка" и обкатывающимися по размещённым внутри профиля полосам из закалённой стали.

Основные области применения линейных модулей "Eco System":

  • системы автоматизации;
  • упаковочное оборудование;
  • промышленное оборудование.
Обозначение Группа
Серия ECO
Сечение Шарики
Ролики
Привод Зубчатый ремень
Шарико-винтовая пара
Зубчатая рейка
Устойчивость к коррозии
Защита
Типоразмер 60-80-100
Максимальная грузоподъемность на каретку [Н] Fx 4410
Fy 43400
Fz 43400
Максимальный статический момент воспринимаемый кареткой [Нм] Mx 620
My 3820
Mz 3820
5
Максимальное ускорение [м/с2] 50
Повторяемость [mm] ± 0,1
Максимальные значения перемешений(для системы) [мм] 6000*
Указанные данные не могут отображать всего многообразия применений и должны быть проверены.
Полную информацию по продуктам Вы сможете найти на www.rollon.com.
* За счёт соединения между собой нескольких изделий (в допускающих такое соединение модификациях) можно обеспечить и большие длины хода.
  • Стандартные типоразмеры линейных модулей: "ECO 60", "ECO 80", "ECO 100".
  • Максимальная скорость хода: 5 м/с.
  • Максимальное ускорение: 50 м/с².
  • Стабильность позиционирования: 0,1 мм.
  • Максимальная статическая нагрузка по осям: Fx : 4 410 Н, Fy: 43 400 Н, Fz: 43 400 Н.
  • Максимальный статический момент по осям: Mx: 620 Нм, My: 3 820 Нм, Mz: 3 820 Нм.
  • Максимальная полезная длина рабочего хода: 6 000 мм (за счёт использования комбинированных вариантов можно обеспечить и большие длины хода).

При возникновении вопросов о серии Eco System?

будем рады Вас проконсультировать.

    обработку персональных данных

    * Поля, обязательные для заполнения