Countries
Login

Uniline System

Компактные системы линейного перемещения с ременным приводом и направляющими с каретками на радиальных шарикоподшипниках.

Линейные модули с ременным приводом "Uniline System" это системы линейного перемещения заводской сборки, отличающиеся компактностью и высокой скоростью перемещений, достигаемыми за счёт применения в качестве линеных направляющих серии "Compact Rail", которые располагаются внутри самонесущего экструдированного алюминиевого профиля. В ременном линенйом приводе используются армированные сталью полиуретановые ремни. Горизонтальные уплотнения и грязесъёмники, предусмотренные с обоих концов каретки, обеспечивают полную защиту от загрязнений. Профиль линейного модуля совместим с практически неограниченным количеством различных стандартных крепёжных присопосблений.

  • Присоединение двигателя может осуществляться с использованием сплошного или полого вала.
  • Максимальная длина хода 3 000 мм.
  • Стандартные типоразмеры: от 40 x 51,5 мм до 100 x 122,5 мм.
  • Доступны модификации с каретками большой длины и с несколькими каретками.

Применение линейных направляющих "Compact Rail" позволяет обеспечить великолепные эксплуатационные характеристики, и, прежде всего, высокую скорость перемещений и длительный срок службы. Линейные приводы "Uniline System" имеют четыре исполнения А, С, Е, ED, которые различаются направляющими, и покрывают практически все потребности индустрии. Доступность модификаций с каретками большой длины и с несколькими каретками позволяет дополнительно расширить область применения линейных приводов данной серии.

Основные области применения линейных модулей "Uniline System":

  • системы автоматизации;
  • упаковочное оборудование;
  • промышленное оборудование.
Обозначение Группа
Серия A/C/E/ED/H
Сечение Шарики
Ролики
Привод Зубчатый ремень
Шарико-винтовая пара
Зубчатая рейка
Устойчивость к коррозии
Защита
Типоразмер 40-55-75-100
Максимальная грузоподъемность на каретку [Н] Fx 1000
Fy 25000
Fz 17400
Максимальный статический момент воспринимаемый кареткой [Нм] Mx 800,4
My 24917
Mz 15752
9
Максимальное ускорение [м/с2] 20
Повторяемость [mm] ± 0,1
Максимальные значения перемешений(для системы) [мм] 5700*
Указанные данные не могут отображать всего многообразия применений и должны быть проверены.
Полную информацию по продуктам Вы сможете найти на www.rollon.com.
* За счёт соединения между собой нескольких изделий (в допускающих такое соединение модификациях) можно обеспечить и большие длины хода.
  • Стандартные типоразмеры линейных приводов:
    • Модель "Type A": 40, 55, 75, 100.
    • Модели "Type C" и "Type E": 55, 75.
    • Модель "ED": 75.
    • Модель "H": 40, 55, 75.
  • Максимальная скорость хода: 9 м/с, с учётом специфики конкретного применения.
  • Диапазон рабочих температур: от -20 до +80 °С.
  • Максимальная длина хода внутри направляющего профиля: 5 600 мм, с учётом специфики конкретного применения, а также размера и типа каретки.
  • Стабильность позиционирования: 0,1 мм.
  • Точность линейного позиционирования: 0,8 мм.
  • Допуски на длину хода в зависимости от диапазона:
    • для длин хода  < 1 м: от + 0 мм до +10 мм.
    • для длин хода  > 1 м: от + 0 мм до +15 мм.

При возникновении вопросов о серии Uniline System?

будем рады Вас проконсультировать.

    обработку персональных данных

    * Поля, обязательные для заполнения