Countries
Login

Precision System

Высокоточные системы линейного перемещения с шариковинтовой парой.

Системы линейного перемещения "Precision System" имеют самонесущий корпус из экструдированного алюминиевого профиля (а у модели "TK" - из стали), и отличаются чрезвычайно высокой точностью. Механизмы данных систем основаны на использовании высокоточной шарико-винтовой пары с преднатягом или без (в зависимости от модели). Использование технологии рециркуляции шариков в конструкции ходовых винтов и направляющих позволило обеспечить великолепные эксплуатационные характеристики линейных модулей с шариковинтовой парой:

  • высокая точность перемещений в сочетании с высокой допустимой нагрузкой по осям;
  • высокие механические свойства;
  • высокая устойчивость к износу;
  • малые потери на трение;
  • высокая скорость перемещения (для моделей с ходовыми винтами большого шага).

В серию "Precision System" входят линейные модули или линейные приводы четырёх моделей, различающихся своими характеристиками: "TH", "TT", "TV" и "TK".

Линейный привод с шариковинтовой парой "TH" серии "Precision System"

Линейные модули модели "TH" отличаются жёсткостью и компактностью, имеют механизм линейного перемещения, построенный на использовании шарикового ходового винта, и обеспечивают высокую точность и стабильность позиционирования на всей длине хода, причём остальные эксплуатационные характеристики также оптимальны. Стабильность позиционирования лежит в пределах 5 мкм.

Передача усилия подачи в этих линейных приводах осуществляется высокоэффективной шариковинтовой парой, причём могут использоваться шариковинтовые пары различных классов точности и с разным количеством каналов под шарики. При этом в одном линейном модуле может использоваться два или четыре блока с рециркуляцией шариков, установленных на двух высокоточных параллельных направляющих и использующих специальную технологию, препятствующую выпадению шариков. Линейные приводы модели "TH" бывают с одной или двумя каретками, в зависимости от требований к грузоподъёмности.

В этих линейных модулях также реализована высоконадёжная система смазывания направляющих и ходового винта с использованием раздельных смазочных каналов. Чрезвычайно компактная конструкция актуаторов "TH" делает их идеально пригодными для использования в условиях недостатка свободного места.

Линейный привод или линейный модуль с шариковинтовой парой модели "TТ" серии "Precision System"

Линейными приводами модели "TT" обеспечивается высокая (в пределах 10 мкм) точность и также высокая (в пределах 5 мкм) стабильность позиционирования. Конструкция линейного модуля основана на использовании анодированного алюминиевого профиля повышенной жёсткости, изготовленного методом экструзии. Линейный привод с шариковинтовой парой способен выполнять точные перемещения с большой нагрузкой, что делает его хорошо пригодным к использованию в обрабатывающем и ином технологическом оборудовании.

Все монтажные и опорные поверхности линейного модуля выполнены по высокому классу точности, с тем, чтобы обеспечить точность перемещения линейного модуля строго по заданной оси на всей длине его хода. В линейном модуле серии "Precision System" модели "ТТ" используется каретка повышенной грузоподъёмности и надёжности, приводимая в движение имеющей преднатяг шарико-винтовой парой "С5" или "С7", причём полезная нагрузка распределяется на четыре роликовых блока, которые перемещаются по двум параллельным линейным направляющим. При необходимости линейные модули могут комплектоваться специальной шариковинтовой парой с увеличенной скоростью хода.

Конструкция этих линейных модулей оптимизирована под их использование в многоосевых конфигурациях, и к ним предлагается полный набор принадлежностей и приспособлений для облегчения монтажа. Все без исключения линейные модули этой серии проходят перед их отгрузкой Заказчику заводские испытания, и к ним прилагаются сертификаты точности.

Линейный модуль или линейный привод модели "TV" серии "Precision System"

Системы линейного перемещения "TV" имеют конструкцию высокой жёсткости, имеющую в своей основе анодированный алюминиевый профиль, изготовленный методом экструзии и имеющего сечение квадратной (или прямоугольной - в варианте "TV 140") формы. В данных системах используется высокоточная шарико-винтовая пара классов "С5" или "С7" точности.

Нагрузка распределяется на два блока, перемещающихся по одной линейной направляющей (в варианте "TV 140" - по двум). Такая конструкция позволяет одновременно обеспечить и высокую жёсткость, и высокую точность перемещений.

Линейный модуль или линейный привод модели "TK" серии "Precision System"

Системы линейного перемещения "TK" целиком выполнены из стали, что позволяет дополнительно увеличить грузоподъёмность, а также точность и стабильность позиционирования - и всё это при весьма компактных размерах. Габариты актуаторов этой серии делают их взаимозаменяемыми с другими распространёнными линейными приводами с шариковинтовой парой.

Все монтажные и опорные поверхности выполнены по высокому классу точности, с тем, чтобы обеспечить точность перемещения линейного привода строго по заданной оси на всей длине его хода. Для передачи ходового усилия используется шарико-винтовая пара - она же позволяет обеспечить высокую стабильность позиционирования.

Основные области применения линейных модулей "Precision System":

  • производственные и сборочные линии,
  • промышленное оборудование.
Обозначение Группа
Серия TH
Сечение Шарики
Ролики
Привод Зубчатый ремень
Шарико-винтовая пара
Зубчатая рейка
Устойчивость к коррозии
Защита
Типоразмер 90-110-145
Максимальная грузоподъемность на каретку [Н] Fx 27000
Fy 86800
Fz 86800
Максимальный статический момент воспринимаемый кареткой [Нм] Mx 3780
My 2860
Mz 2860
2
Максимальное ускорение [м/с2]
Повторяемость [mm] ± 0,005
Максимальные значения перемешений(для системы) [мм] 1500
Указанные данные не могут отображать всего многообразия применений и должны быть проверены.
Полную информацию по продуктам Вы сможете найти на www.rollon.com.
* За счёт соединения между собой нескольких изделий (в допускающих такое соединение модификациях) можно обеспечить и большие длины хода.
Обозначение Группа
Серия TT
Сечение Шарики
Ролики
Привод Зубчатый ремень
Шарико-винтовая пара
Зубчатая рейка
Устойчивость к коррозии
Защита
Типоразмер 100-155-225-310
Максимальная грузоподъемность на каретку [Н] Fx 58300
Fy 230500
Fz 274500
Максимальный статический момент воспринимаемый кареткой [Нм] Mx 30195
My 22365
Mz 22365
2,5
Максимальное ускорение [м/с2]
Повторяемость [mm] ± 0,005
Максимальные значения перемешений(для системы) [мм] 3000
Указанные данные не могут отображать всего многообразия применений и должны быть проверены.
Полную информацию по продуктам Вы сможете найти на www.rollon.com.
* За счёт соединения между собой нескольких изделий (в допускающих такое соединение модификациях) можно обеспечить и большие длины хода.
Обозначение Группа
Серия TV
Сечение Шарики
Ролики
Привод Зубчатый ремень
Шарико-винтовая пара
Зубчатая рейка
Устойчивость к коррозии
Защита
Типоразмер 60-80-110-140
Максимальная грузоподъемность на каретку [Н] Fx 58300
Fy 48400
Fz 54700
Максимальный статический момент воспринимаемый кареткой [Нм] Mx 2320
My 3476
Mz 3170
2,5
Максимальное ускорение [м/с2]
Повторяемость [mm] ± 0,01
Максимальные значения перемешений(для системы) [мм] 4000
Указанные данные не могут отображать всего многообразия применений и должны быть проверены.
Полную информацию по продуктам Вы сможете найти на www.rollon.com.
* За счёт соединения между собой нескольких изделий (в допускающих такое соединение модификациях) можно обеспечить и большие длины хода.
Обозначение Группа
Серия TK
Сечение Шарики
Ролики
Привод Зубчатый ремень
Шарико-винтовая пара
Зубчатая рейка
Устойчивость к коррозии
Защита
Типоразмер 40-60-80
Максимальная грузоподъемность на каретку [Н] Fx 12462
Fy 50674
Fz 86
Максимальный статический момент воспринимаемый кареткой [Нм] Mx 1507
My 622
Mz 622
1,5
Максимальное ускорение [м/с2]
Повторяемость [mm] ± 0,003
Максимальные значения перемешений(для системы) [мм] 810
Указанные данные не могут отображать всего многообразия применений и должны быть проверены.
Полную информацию по продуктам Вы сможете найти на www.rollon.com.
* За счёт соединения между собой нескольких изделий (в допускающих такое соединение модификациях) можно обеспечить и большие длины хода.
  • Стандартные типоразмеры линейных модулей:
    • модели "TH": 90, 110, 145;
    • модели "TT": 100, 155, 225, 310;
    • модели "TV": 60, 80, 110, 140;
    • модели "TK": 40, 60, 80.
  • Механизм на основе шарико-винтовой пары с системой рециркуляции шариков высокого класса точности.
  • Максимальная скорость хода: 2,5 м/с.
  • Максимальная стабильность позиционирования (для модели "TK"): 0,003 мм.

При возникновении вопросов о серии Precision System?

будем рады Вас проконсультировать.

    обработку персональных данных

    * Поля, обязательные для заполнения