Countries
Login

R-Plus System

"R-Plus System" - серия актуаторов компании "Rollon" с приводом на базе зубчатой рейки

Серия актуаторов "R-Plus System" компании "Rollon" включает в себя модели с реечной передачей. Линейные актуаторы "Rollon R-Plus System" отличаются высокой устойчивостью к нагрузкам, воздействующим на актуатор в осевом направлении, и хорошо пригодны для решения задач, требующих обеспечения большой длины хода, а также для осуществления вертикальных перемещений. В дополнение к этому актуаторами "Rollon R-Plus" может обеспечиваться независимое перемещение двух кареток, располагающихся в едином корпусе.

Актуатор серии "R-Plus System" представляет собой модуль с самонесущим экструдированным алюминиевым профилем, с установленными рельсовыми направляющими высокой грузоподъёмности с системами рециркуляции шариков и шариковым сепаратором. Перемещение кареток обеспечивается закалённой и отпущенной зубчатой рейкой со шлифованными зубьями. Зубчатая передача обеспечивает шестой класс точности. Актуаторы этой серии поставляются со встроенной системой смазывания, позволяющей обеспечить оптимальные эксплуатационные характеристики и существенно увеличить межсервисные интервалы.

Алюминиевый профиль

Несущий профиль выполнен из алюминиевого сплава "6060" методом экструзии с последующим анодированием. Допуски на размеры соответствуют стандарту "EN 755-9". В боковых и нижней поверхностях предусмотрены крепёжные пазы Т-образного сечения.

Рельсовые направляющие с системами рециркуляции шариков

В специальных пазах алюминиевого профиля установлены линейные направляющие с системой рециркуляции шариков, отличающиеся высокой грузоподъёмностью. Каретки профильных направляющих установлены на шариковых блоках с рециркуляцией шариков, перемещающихся с заданным преднатягом, причём угол между плоскостью качения профильной направляющей и средней линией, проходящей через центр шарика, составляет 45 градусов - такая конструкция позволяет обеспечить сбалансированное восприятие системой нагрузок, воздействующих на неё в разных направлениях. Системы рециркуляции шариков оснащены шариковыми сепараторами. Эти сепараторы выполнены из полимерного материала, и ими обеспечивается равномерность распределения шариков внутри шариковых блоков, а также правильные расстояния между перемещающимися шариками при их перемещении как внутри шариковых блоков, так и по направляющим.

Реечная передача

В линейных актуаторах серии "R-Plus System" компании "Rollon" применяются реечные передачи из углеродистой стали с винтовыми зубьями, обеспечивающие шестой класс точности. Рейки реечных передач закалены, отпущены и отшлифованы с целью обеспечения повышенной точности, более плавного хода, а также увеличенного срока службы актуатора. Каждый актуатор комплектуется интегрированным редуктором, а также интегрированной системой смазывания шестерни, что позволяет обеспечить оптимальные эксплуатационные характеристики системы, упростить техническое обслуживание, и увеличить межсервисные интервалы.

Система смазывания

Встроенная система смазывания позволяет обеспечить оптимальное смазывание шестерни, что необходимо для улучшения эксплуатационных характеристик системы, уменьшения потерь на трение и уменьшения шумности в процессе эксплуатации, а также повышения плавности перемещений. Заправка системы смазочными материалами осуществляется через предусмотренный для этой цели смазочный ниппель. В другом варианте актуатор может комплектоваться специальным смазочным резервуаром, заказываемым отдельно, в качестве опции. Нанесение смазочного материала непосредственно на шестерню обеспечивается специальной войлочной шестернёй системы смазывания, имеющей сквозные отверстия для более эффективного и равномерного нанесения смазочного материала.

Особенности:

  • Высокая грузоподъёмность
  • Большая длина хода
  • Высокая устойчивость к осевым нагрузкам
  • Хорошая пригодность для обеспечения вертикальных перемещений
  • Возможность независимого перемещения по одной оси нескольких кареток
  • Высокая механическая жёсткость
  • В комплект входит система смазывания
  • Предустановленный интегрированный редуктор
Обозначение Группа
Серия RP
Сечение Шарики
Ролики
Привод Зубчатый ремень
Шарико-винтовая пара
Зубчатая рейка
Устойчивость к коррозии
Защита
Типоразмер 160
Максимальная грузоподъемность на каретку [Н] Fx 9667**
Fy 125000*
Fz 125000*
Максимальный статический момент воспринимаемый кареткой [Нм] Mx 7020*
My 14800*
Mz 14800*
3
Максимальное ускорение [м/с2] 20
Повторяемость [mm] ± 0,1
Максимальные значения перемешений(для системы) [мм] 5700
* Для обеспечения должного коэффициента запаса, мы рекомендуем использовать не более 20% от теоретического значения.
** Для обеспечения должного коэффициента запаса для зубчатого ремня, мы рекомендуем использовать не более 80% от теоретического значения.
*** Большая длина перемещения может быть получена путем стыковки актуаторов.
  • Длина хода от 800 до 5 700 мм, причём путём стыковки актуаторов может быть получена и большая длина перемещения
  • Стабильность позиционирования: макс. ±0,05 мм
  • Максимальная скорость перемещения: 3 м/с
  • Максимальное ускорение: 20 м/с2 (2"g")
  • Рейка закалена, отпущена, и имеет шлифованные зубья
  • Зубья рейки являются винтовыми
  • Линейное перемещение: на 167 мм за один оборот
  • Масса на 100 мм длины хода: 2,3 кг
  • Масса при нулевом ходе: 26 кг
  • Передаточное число редуктора: от 3 до 10
  • Инерционность редуктора: от 2,0 до 9,0 кг/см2
  • Простая конструкция, оптимизированная для обеспечения эффективной работы с высокой нагрузкой
  • Серия включает в себя широкий ассортимент различных моделей, к которым предлагается большое количество разнообразных аксессуаров

При возникновении вопросов о серии R-Plus System?

будем рады Вас проконсультировать.

    обработку персональных данных

    * Поля, обязательные для заполнения