Countries
Login

Plus System

Линейный модуль с армированным сталью приводным ремнем имеет высокие эксплуатационные характеристики.

Линейный модуль или линейный привод серии "Plus System" это система линейного перемещения высокого класса защиты, имеющая самонесущую конструкцию из анодированного алюминия и армированный сталью приводной ремень. Этот линейный привод отличаются выдающейся прочностью и высокими эксплуатационными характеристиками - такими как грузоподъёмность, восприятие значительных моментов, скорость и ускорение.

  • Высокая грузоподъёмность.
  • Высокая скорость перемещений.
  • Высокая устойчивость к износу.
  • Малые потери на трение.
  • Малошумность в работе.
  • Малый объём техобслуживания.

Устойчивый к коррозии вариант

Все линейные модули серии "Plus System" могут поставляться с компонентами из нержавеющей стали, делающими эти линейные приводы пригодными к эксплуатации в неблагоприятных условиях, и в том числе в условиях частой влажной уборки.

Линейный привод "Plus System" выполнен из анодированного профиля из алюминия марки "6060" и "6082", полученного методом экструзии. Во внутреннем пространстве этого профиля расположены подшипники, линейные направляющие и иные компоненты, выполненные из низкоуглеродистой нержавеющей стали марок "SS AISI 303" и "404C". Такая конструкция позволяет полностью исключить или сделать существенно менее вероятной коррозию компонентов линейного модуля, защитив последние от попадания влаги извне.

При изготовлении линейного модуля применены методы обработки поверхностей, не приводящие к образованию на таких поверхностях отслаивающихся покрытий. Также предусмотрена система смазывания, в которую заправляются органические смазочные материалы (например, материалы на основе растительных масел), сертифицированные для пищевой промышленности. Такой подход позволяет обеспечить пригодность линейных приводов для их использования в пищевой промышленности и фармацевтике, равно как и во всех иных случаях, когда важно исключить опасность загрязнения продукции посторонними веществами.

  • Внутренние компоненты из нержавеющей стали.
  • Экструдированный профиль из алюминиевого сплава "Anticorodal" марок "6060" и "6082".
  • Внутренние линейные направляющие и иные компоненты выполнены из стали с чрезвычайно низким содержанием углерода - марок "SS AISI 303" и "404C".
  • Смазка осуществляется съедобными растительными маслами.

В серию "Plus System" входят линейные приводы трёх моделей, различающихся своими характеристиками: "ELM", "ROBOT" и "SC".

Линейный привод или линейный модуль "ELM" серии "Plus System"

Данный линейный модуль с ременным приводом "ELM" выполнен в полностью закрытом корпусе, отличается универсальностью, и позиционируется как основная серия предлагаемой компанией "Rollon" линейки линейных модулей.

Линейный модуль "ELM" доступен в четырёх типоразмерах из диапазона от 50 до 110 мм. Корпус линейного модуля - анодированный алюминиевый профиль, полученный методом экструзии. В линейных приводах данного типа используются армированные сталью полиуретановые ремни. Каретки установлены на высокоточных линейных направляющих - опционально могут применяться системы эксцентриковых роликов.

Для обеспечения максимальной защиты ремня и направляющих от пыли, стружки, жидкостей и иных загрязнений применено полосовидное полиуретановое уплотнение. Его преимущество по сравнению с другими уплотнениями, например, построенными на использовании полос из нержавеющей стали, заключается в том, что полиуретановое уплотнение не является ломким.

Конструктивное преимущество линейного привода "ELM" -  это наличие у него резервуара для смазки, а также применение шарикоподшипников с сепараторами и пыльниками с двойным манжетным уплотнением, что позволило сделать линейные модули этой серии практически не требующими технического обслуживания. Каретки, подшипники и оси линейного модуля этой серии являются одними из наиболее прочных среди всех доступных на рынке линейных модулей и линейных приводов промышленного класса. Линейный модуль "ELM" идеально пригоден для эксплуатации в наиболее тяжёлых условиях, а также в случаях, когда к линейному модулю предъявляются высокие требования по частоте рабочих циклов и стабильности позиционирования.

Линейный привод или линейный модуль "ROBOT" серии "Plus System"

Линейный привод модели "ROBOT" оптимально пригоден для эксплуатации в условиях высоких нагрузок, и прежде всего в тех условиях, когда на каретку могут передаваться существенные боковые нагрузки. Так, например, данный линейный модуль хорошо пригоден для использования в сборочных роботах типа "SCARA" (так называемых "сборочных роботах селективного выборочного применения"), а также в манипуляторах, используемых на передаточных станциях конвейеров или интегрированных в различные решения по автоматизации производств. Благодаря своей механической прочности и надёжности, а также благодаря своей высокой грузоподъёмности, данный линейный привод хорошо работает даже в наиболее сложных условиях.

Линейный привод модели "ROBOT" доступен в четырёх типоразмерах из диапазона от 100 до 220 мм, причём в их конструкции применён массивный анодированный алюминиевый профиль прямоугольного сечения, полученный методом экструзии. В ременных приводах используются армированные сталью полиуретановые ремни. Каретка перемещается по двум параллельным линейным направляющим посредством четырёх самосмазывающихся и практически не требующих технического обслуживания подшипниковых блоков. Эти блоки спроектированы для оптимальной передачи на корпус всех воздействующих на каретку нагрузок и моментов. Для увеличения грузоподъёмности или способности к передачи моментов в конструкцию могут добавляться дополнительные независимо или синхронно перемещающиеся неприводные каретки.

Для обеспечения максимальной защиты ремня от пыли, стружки, жидкостей и иных загрязнений применено полосовидное полиуретановое уплотнение.

Линейные приводы модели "ROBOT" являются очевидным выбором в тех случаях, когда требуются высокоскоростные линейные модули для большой переменной  нагрузки и для передачи больших моментов, и/или для эксплуатации в тяжёлых условиях и в агрессивных средах, и/или для решений задач по автоматизации производств, для которых характерна высокая частота рабочих циклов и желателен минимум технического обслуживания.

Линейный привод или линейный модуль модели "SC" серии "Plus System"

Система линейного перемещения "SC" специально разработана для реализации задач вертикального перемещения - например, при портальном монтаже линейного модуля, или для любых других задач, для которых требуется обеспечить подвижность алюминиевого профиля при стационарной каретке.

Данные системы предлагаются в трёх типоразмерах - 65, 130 и 160 мм, и имеют самонесущую конструкцию, которая основана на использовании анодированного алюминиевого профиля (в варианте "SC 65" используется профиль квадратного сечения), изготовленного методом экструзии.

Система вертикального перемещения "SC" обладает высокой механической жёсткостью, обеспеченной за счёт использования двух параллельных линейных направляющих, двух блоков подшипников, не требующих технического обслуживания, и чрезвычайно широкого приводного ремня.

Система вертикального линейного перемещения "SC" специально спроектирована под высокие нагрузки и высокую частоту рабочих циклов. Ещё на этапе проектирования в нее была заложена совместимость с линейными приводами серии "ROBOT" - линейные модули обеих серий могут соединяться друг с другом без использования переходников.

Основные области применения линейных модулей "Plus System":

  • системы автоматизации;
  • производственные и сборочные линии,
  • упаковочное оборудование;
  • пищевая промышленность, включая производство напитков
Обозначение Группа
Серия ELM
Сечение Шарики
Ролики
Привод Зубчатый ремень
Шарико-винтовая пара
Зубчатая рейка
Устойчивость к коррозии
Защита
Типоразмер 50-65-80-110
Максимальная грузоподъемность на каретку [Н] Fx 4410
Fy 79000
Fz 79000
Максимальный статический момент воспринимаемый кареткой [Нм] Mx 1300
My 7110
Mz 7110
5
Максимальное ускорение [м/с2] 50
Повторяемость [mm] ± 0,05
Максимальные значения перемешений(для системы) [мм] 6000*
Указанные данные не могут отображать всего многообразия применений и должны быть проверены.
Полную информацию по продуктам Вы сможете найти на www.rollon.com.
* За счёт соединения между собой нескольких изделий (в допускающих такое соединение модификациях) можно обеспечить и большие длины хода.
Обозначение Группа
Серия ROBOT
Сечение Шарики
Ролики
Привод Зубчатый ремень
Шарико-винтовая пара
Зубчатая рейка
Устойчивость к коррозии
Защита
Типоразмер 100-130-160-220
Максимальная грузоподъемность на каретку [Н] Fx 9190
Fy 158000
Fz 158000
Максимальный статический момент воспринимаемый кареткой [Нм] Mx 13590
My 18090
Mz 18090
5
Максимальное ускорение [м/с2] 50
Повторяемость [mm] ± 0,05
Максимальные значения перемешений(для системы) [мм] 6000*
Указанные данные не могут отображать всего многообразия применений и должны быть проверены.
Полную информацию по продуктам Вы сможете найти на www.rollon.com.
* За счёт соединения между собой нескольких изделий (в допускающих такое соединение модификациях) можно обеспечить и большие длины хода.
Обозначение Группа
Серия SC
Сечение Шарики
Ролики
Привод Зубчатый ремень
Шарико-винтовая пара
Зубчатая рейка
Устойчивость к коррозии
Защита
Типоразмер 65-130-160
Максимальная грузоподъемность на каретку [Н] Fx 6170
Fy 86800
Fz 86800
Максимальный статический момент воспринимаемый кареткой [Нм] Mx 6770
My 17600
Mz 17600
5
Максимальное ускорение [м/с2] 50
Повторяемость [mm] ± 0,05
Максимальные значения перемешений(для системы) [мм] 2500
Указанные данные не могут отображать всего многообразия применений и должны быть проверены.
Полную информацию по продуктам Вы сможете найти на www.rollon.com.
* За счёт соединения между собой нескольких изделий (в допускающих такое соединение модификациях) можно обеспечить и большие длины хода.
  • Стандартные типоразмеры линейных приводов:
    • модели "ELM": 50, 65, 80, 110;
    • модели "ROBOT": 100, 130, 160, 220.
    • модели "SC": 65, 130, 160.
  • В конструкции используется алюминиевый профиль с анодированной поверхностью, выполненный методом экструзии из алюминиевого сплава марки "6060", и имеющий допуски на размеры, соответствующие стандарту "UNI 3879".
  • Максимальная скорость хода: 5 м/с.
  • Максимальное ускорение: 50 м/с².
  • Стабильность позиционирования: 0,05 мм.
  • Максимальная полезная длина рабочего хода: 6 000 мм (при использовании комбинированных версий моделей "ELM" и "ROBOT" достижимы и большие длины хода).

При возникновении вопросов о серии Plus System?

будем рады Вас проконсультировать.

    обработку персональных данных

    * Поля, обязательные для заполнения