Countries
Login

Actuator System Line

В модельный ряд входят решения для промышленной автоматизации. Данная линейка изделий является результатом эволюционного развития модельного ряда линейных модулей “Actuator Line” и соответствует высоким требованиям наших Заказчиков.




Multi Gantry

Трёхкоординатные системы перемещенеия (X/Y/Z), в которых могут одновременно использоваться линейные модули с ременными, шарико-винтовыми, реечными или гибридными приводами.

Lift and Move

Системы линейного перемещения “lift-and-move” способны перемещать объекты по принципу “приподнял-передвинул” между большим количеством рабочих станций и на большие расстояния.

Transfer Press

Многофункциональная транспортно-передаточная система линейного перемещения для заготовок из листового металла, выполняет функцию транспортировки заготовок между прессами одной технологической линии, при взаимодействии с системами линейного перемещения загрузки-разгрузки.

Multi-Axes Pick and Place

Система линейного перемещения для групповой подачи заготовок в обрабатывающее оборудование. 

Telescopic Actuator - Wall Mounted

Телескопический линейный модуль с синхронизированным приводом на основе зубчатого ремня позволяет эффективно реализовывать горизонтальные перемещения при минимальных собственных габаритах. 

Telescopic Actuator - Horizontal

Телескопический линейный модуль с синхронизированным приводом на основе зубчатого ремня позволяет эффективно реализовывать горизонтальные перемещения при минимальных собственных габаритах. 

Telescopic Actuator - Z

Телескопический линейный модуль с синхронизированным приводом на основе зубчатого ремня позволяет эффективно реализовывать горизонтальные перемещения при минимальных собственных габаритах. 

Seventh Axis

Линейная ось для высокодинамичного перемещения промышленных роботов и особо тяжёлых грузов на большое расстояние.