Countries
Login

Easyslide

Линейные шариковые направляющие с одной или несколькими каретками

В системе "Easyslide" применяются линейные направляющие, выполненные из холоднотянутой стали и имеющие дорожки качения, упрочнённые индукционной закалкой. При этом наружные направляющие имеют С-образную форму профиля, во внутреннем пространстве которого размещены шарики и сепаратор.

  • Пять типоразмеров линейных направляющих по ширине: 22, 28, 35, 43 и 63 мм.
  • Размещение каретки внутри линейной направляющей позволило создать исключительно компактную систему.
  • Линейная направляющая отличается высокой грузоподъёмностью.
  • Линейная направляющая не теряет работоспособности даже в условиях воздействия на неё ударов и вибраций.
  • Направляющие доступны в различных стандартных вариантах длины, зависящих от конкретного типоразмера по ширине. Длина одной секции может достигать 2 000 мм. Под запрос секции могут поставляться в нестандартных вариантах длины.

Линейные направляющие серии "Easyslide" компании "Rollon" представляют собой компактные линейные направляющие  с шариками и сепаратором и с одной или большим числом кареток на направляющую; они отличаются высокой грузоподъёмностью и длительным сроком службы. У модели "SN", при использовании более одной каретки, такие каретки могут перемещаться либо независимо друг от друга (с использованием по одному сепаратору на каретку), либо синхронно (с использованием одного общего сепаратора). У модели "SNK" дорожки качения направляющих выполнены не только закалёнными, но и шлифованными. Длины хода кареток и длины самих кареток могут быть различными.  Все линейные направляющие серии "Easyslide" отличаются простотой монтажа.

Основные области применения линейных направляющих "Easyslide":

  • железнодорожный транспорт;
  • автомобильный транспорт;
  • упаковочное оборудование;
  • медицина;
  • логистика;
  • промышленное оборудование.
Обозначение Группа
Серия SN
Сечение Форма
Самоцентрирование ++
Каретка Шарики
Ролики
Устойчивость к коррозии easyslide ****
Профиль направляющей
Индукционная закалка дорожек качения
Максимальная грузоподъемность на каретку [Н] Co радиальная 122000
Co осевая 85400
Максимальная динамическая нагрузка [Н] C 50 122000
Максимальный момент[Нм] Mx 1120,7
My 8682
Mz 12403
Максимальная скорость [м/с]* 0,8
Максимальное ускорение [м/с2]
Максимальная длина направляющей [мм] 1970
Рабочая температура -20°C /+130°C
Указанные данные не могут отображать всего многообразия применений и должны быть проверены.
Полную информацию по продуктам Вы сможете найти на www.rollon.com.
* Максимальное значение зависит от применения.
** Большая длина перемещения может быть получена путем стыковки направляющих.
*** C 50
**** Для получение более подробной информации обращайтесь в компанию Роллон.
Обозначение Группа
Серия SNK
Сечение Форма
Самоцентрирование +
Каретка Шарики
Ролики
Устойчивость к коррозии easyslide ****
Профиль направляющей
Индукционная закалка дорожек качения
Максимальная грузоподъемность на каретку [Н] Co радиальная 10858
Co осевая 7600
Максимальная динамическая нагрузка [Н] C 50 10858
Максимальный момент[Нм] Mx 105
My 182
Mz 261
Максимальная скорость [м/с]* 1,5
Максимальное ускорение [м/с2]
Максимальная длина направляющей [мм] 2000**
Рабочая температура -20°C /+70°C
Указанные данные не могут отображать всего многообразия применений и должны быть проверены.
Полную информацию по продуктам Вы сможете найти на www.rollon.com.
* Максимальное значение зависит от применения.
** Большая длина перемещения может быть получена путем стыковки направляющих.
*** C 50
**** Для получение более подробной информации обращайтесь в компанию Роллон.
  • Типоразмеры линейных направляющих модели "SN": 22, 28, 35, 43, 63.
  • Типоразмеры линейных направляющих модели "SNK": 43.
  • Дорожки качения направляющих упрочнены индукционной закалкой.
  • У модели "SNK" дорожки качения шлифованные.
  • Направляющие и каретки выполнены из холоднотянутой стали.
  • Шарики изготовлены из закалённой стали.
  • Максимальная скорость перемещения составляет (у модели "SNK") 1,5 м/с.
  • Диапазон рабочих температур (у модели "SN") составляет от -20 до +170 °C.
  • Диапазон рабочих температур (у модели "SNK") составляет от -20 до +70 °C.
  • Компоненты системы имеют покрытие, нанесённое методом электролитического цинкования в расплаве и соответствующее требованиям стандарта "ISO 2081". Под запрос система может поставляться и с иными типами антикоррозийных покрытий.
  • Точность линейного перемещения составляет 0,1 мм на метр длины хода.

При возникновении вопросов о серии Easyslide?

будем рады Вас проконсультировать.

    обработку персональных данных

    * Поля, обязательные для заполнения