Countries
Login

Mono Rail

Профильные линейные направляющие с каретками с системой рециркуляции шариков и c высокой грузоподъёмностью.

Системы Mono Rail обеспечивают высочайшую точность перемещения благодаря использованию профильных линейных направляющих со шлифованными дорожками качения. Особая форма канавок и профиля позволяет сохранять одинаковую грузоподъемность каретки вне зависимости от направления воздействия нагрузки. Использование шарикоподшипников большого диаметра повышает грузоподъемность системы.

Особенности линейных направляющих Mono Rail:

  • Х-образная форма профиля, обеспечивающая двухточечный контакт;
  • самосмазывающаяся каретка с четырехрядными рециркулирующими шариками;
  • закаленные и отшлифованные рабочие поверхности;
  • низкий уровень шума при перемещении;
  • наличие миниатюрных систем Miniature Mono Rail в различных типоразмерах, изготавливающихся из нержавеющей стали.

Устройства этой серии применяются при монтаже раздвижных систем в строительстве и транспорте, логистике, медицине.

Конструкционные особенности серии Mono Rail с профильными линейными направляющими

Для комплектации систем этого вида используются каретки с фланцами и без, в различных вариантах исполнения. Каретки увеличенной длины имеют повышенную грузоподъемность. Также для повышения этой характеристики используют линейные направляющие увеличенной ширины.

Стандартная комплектация предусматривает защиту от загрязнения в виде концевых уплотнений. Каретки базового исполнения могут дополнительно оснащаться боковыми уплотнениями, предотвращающими попадания грязи снизу. А для защиты крепежных отверстий используются заглушки.

Компания-производитель учитывает потребности заказчиков, поэтому при необходимости поставляет профильные линейные направляющие с различными видами защитных покрытий. Для предотвращения преждевременного износа и коррозии перед началом эксплуатации детали конструкции смазываются жидкими или консистентными составами. Информацию о правилах ухода и видах смазки линейных направляющих предоставляет служба техподдержки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение Группа
Серия MR
Сечение Форма
Самоцентрирование -
Каретка Шарики
Ролики
Устойчивость к коррозии mono_rail
Профиль направляющей
Индукционная закалка дорожек качения
Максимальная грузоподъемность на каретку [Н] Co радиальная 249000
Co осевая 249000
Максимальная динамическая нагрузка [Н] C 50 155000***
Максимальный момент[Нм] Mx 5800
My 6000
Mz 6000
Максимальная скорость [м/с]* 3,5
Максимальное ускорение [м/с2] 20
Максимальная длина направляющей [мм] 999999999**
Рабочая температура -10°C /+60°C
Указанные данные не могут отображать всего многообразия применений и должны быть проверены.
Полную информацию по продуктам Вы сможете найти на www.rollon.com.
* Максимальное значение зависит от применения.
** Большая длина перемещения может быть получена путем стыковки направляющих.
*** C 50
**** Для получение более подробной информации обращайтесь в компанию Роллон.
Обозначение Группа
Серия MMR
Сечение Форма
Самоцентрирование -
Каретка Шарики
Ролики
Устойчивость к коррозии mono_rail ****
Профиль направляющей
Индукционная закалка дорожек качения
Максимальная грузоподъемность на каретку [Н] Co радиальная 8385
Co осевая 8385
Максимальная динамическая нагрузка [Н] C 50 5065
Максимальный момент[Нм] Mx 171,7
My 45,7
Mz 45,7
Максимальная скорость [м/с]* 3
Максимальное ускорение [м/с2] 250
Максимальная длина направляющей [мм] 999999999**
Рабочая температура -20°C /+80°C
Указанные данные не могут отображать всего многообразия применений и должны быть проверены.
Полную информацию по продуктам Вы сможете найти на www.rollon.com.
* Максимальное значение зависит от применения.
** Большая длина перемещения может быть получена путем стыковки направляющих.
*** C 50
**** Для получение более подробной информации обращайтесь в компанию Роллон.
  • Доступные типоразмеры линейных направляющих:
    • в варианте "MR": 15, 20, 25, 30, 35, 45, 55.
    • в варианте "MMR": 7, 9, 12, 15.
  • Максимальная скорость рабочего хода
    • в варианте "MR": 5 м/с, с учётом специфики конкретного применения.
    • в варианте "MMR": 3 м/с, с учётом специфики конкретного применения.
  • Максимальная температура: +80 °C, с учётом специфики конкретного применения.
  • Доступные длины штучных секций направляющих: до 4 000 мм в варианте "MR", до 1 000 мм в варианте "MMR".
  • Классы по преднатягу:
    • для варианта "MR": "G1", "K0", "K1", "K2".
    • для варианта "MMR": "V0", "VS", "V1".
  • Классы точности: "N", "H", "P".

При возникновении вопросов о серии Mono Rail?

будем рады Вас проконсультировать.

    обработку персональных данных

    * Поля, обязательные для заполнения