Countries
Login

Opti Rail

Телескопические направляющие для полного выдвижения вручную

Телескопические направляющие рассчитаны на полное выдвижение, предназначены для выдвижения вручную, отличаются высокой компактностью, механической жёсткостью и незначительным прогибом даже в полностью выдвинутом состоянии. Высокая грузоподъёмность направляющих обеспечивается за счёт применения стальных шарикоподшипников.

  • Полное выдвижение.
  • Компактные размеры.
  • Плавность и малошумность хода.
  • Длительный срок службы.
  • Высокая эксплуатационная надёжность.
  • 2 варианта шага крепёжных отверстий.

В серию "Opti Rail" телескопических направляющих компании "Rollon" входят направляющие двух типов: "LTH" и "LTF".

Направляющие серии "Opti Rail" типа "LTH"

Система телескопических направляющих полного выдвижения; направляющие выполнены из холоднотянутой стали; в систему входит две направляющих, одна из которых крепится стационарно, а другая является подвижной, и средний элемент двутаврового профиля. Несмотря на компактность, средний элемент обладает высокой инерционностью и механической жёсткостью. Такая конструкция позволяет обеспечить высокую грузоподъёмность и снизить прогиб телескопической системы под нагрузкой даже в полностью выдвинутом состоянии.

Направляющие серии "Opti Rail" типа "LTF"

Система телескопических направляющих полного выдвижения, включающая в себя две каретки, одна из которых крепится стационарно, а другая является подвижной, причём обе этих каретки перемещаются по установленному между ними среднему элементу S-образного профиля. Такая конструкция позволяет придать системе чрезвычайную компактность, что обычно и требуется от систем, используемых с небольшой интенсивностью.

Основные области применения линейных направляющих "Opti Rail":

  • железнодорожный транспорт;
  • специальные транспортные средства;
  • интерьерные решения и мебель;
  • промышленное оборудование.
Обозначение Группа
Серия LTH
Профиль Классификация Cold Drawn
Индукционная закалка дорожек качения
Самоцентрирование ++
Сечение
Выдвижение
Каретка Шарики
Ролики
Устойчивость к коррозии **
Максимальная грузоподъемность на каретку [Н] Co радиальная 1673
Co осевая
Максимальная динамическая нагрузка [Н] C 100 ***
Максимальный ход [мм] 1522
Максимальная длина направляющей [мм] 1500
Максимальная скорость выдвижения [м/с]* 0,3
Жесткость(Прогиб) ++
Рабочая температура -20°C /+170°C
Блокиратор НЕТ
Фиксатор НЕТ
Демпфер ДА
Указанные данные не могут отображать всего многообразия применений и должны быть проверены.
Полную информацию по продуктам Вы сможете найти на www.rollon.com.
* Максимальное значение зависит от применения.
** Доступны различные виды антикоррозионной обработки. Для получение более подробной информации обращайтесь в компанию Роллон.
*** Для получение более подробной информации обращайтесь в компанию Роллон.
Обозначение Группа
Серия LTF
Профиль Классификация Cold Drawn
Индукционная закалка дорожек качения
Самоцентрирование ++
Сечение
Выдвижение
Каретка Шарики
Ролики
Устойчивость к коррозии **
Максимальная грузоподъемность на каретку [Н] Co радиальная 648
Co осевая
Максимальная динамическая нагрузка [Н] C 100 1000
Максимальный ход [мм] 1010
Максимальная длина направляющей [мм] 1000
Максимальная скорость выдвижения [м/с]* 0,3
Жесткость(Прогиб) ++
Рабочая температура -20°C /+170°C
Блокиратор НЕТ
Фиксатор НЕТ
Демпфер НЕТ
Указанные данные не могут отображать всего многообразия применений и должны быть проверены.
Полную информацию по продуктам Вы сможете найти на www.rollon.com.
* Максимальное значение зависит от применения.
** Доступны различные виды антикоррозионной обработки. Для получение более подробной информации обращайтесь в компанию Роллон.
*** Для получение более подробной информации обращайтесь в компанию Роллон.
  • Типоразмеры телескопических направляющих типа "LTH": 30, 45.
  • Типоразмеры телескопических направляющих типа "LTF": 44.
  • Диапазон рабочих температур: от -20 °С до +170 °С.
  • В стандартном варианте направляющие выполняются из стали с электрогальванической оцинковкой по стандарту "ISO 2081"; под запрос изделия могут поставляться и с иными антикоррозионными покрытиями.
  • Подшипники выполнены из закалённой углеродистой стали.

При возникновении вопросов о серии Opti Rail?

будем рады Вас проконсультировать.

    обработку персональных данных

    * Поля, обязательные для заполнения