Countries
Kullanıcı alanı

Rollon 220mm R-Smart sistemini piyasaya sürdü

Uzun kurs ve ağır yükler için geniş ebatlar. Basit bir yapıya sahip olan seri yüksek verim sağlar.

Milano, 24 Ekim 2013 – Lineer sistemlerin tasarlanmasında ve üretiminde uzman ve 2011 yılının Eylül ayından bu yana Rollon Grubu’nun bir parçasını oluşturan %100 İtalyan markası El.More, uzun kurs ve ağır yüklere direnç gerektiren büyük ebatlı kızakların otomasyonu için 220 mm'lik R-Smart Serisini piyasaya sürdü.

Yeni ebat 120mm ve 160mm modelleri bulunan seriye eklenen en son ürün çeşididir. Bu yeni ebat, özellikle, avantajlı bir kalite-fiyat oranı ile, birçok teste tabi tutulan endüstriyel çözümlerde görülen tüm güvenilirliği ve tipik kaliteyi garanti etmesi için sunulmuştur. Bu ürün kendiliğinden oluşan ürünler için geçerli ve en güvenilir alternatiftir.

Çelik eklerle güçlendirilmiş poliüretan dişli kayışla işletilen R-Smart Serisi, lineer unitenin kompaktlığını ve ağır yüklere direnç kapasitesini optimize eden, kendi kendini taşıyıcı anodize alüminyum ekstrüzyon profil (6060 alaşım) ve bilya geri dönüşümlü kılavuzlardan oluşur. Daha detaylı belirtmek gerekirse, üç eksen üzerindeki maksimum statik yük kapasitesi 9190 N (Fx), 237,000 N (Fy), 237,000 N’ye (Fz) eşittir. 

Bilya geri dönüşüm teknolojisi, ağır yük kapasitesi özelliği ile 4 m/san hız ve 50 m/s2 hızlanma sağlayan akış hareketini birleştirir. Tek bir ünitenin kullanılabilir maksimum kurs uzunluğu, 0.1 mm maksimum tekrarlanabilirlik hassasiyeti ile, 6,000mm’dir (ekli modeller ile daha uzun kurslara ulaşılabilir). Belirtilen teknik özellikler ve parametreler, ağır yüklere ve uzun kurslara (müşteri ihtiyaçlarına göre belirlenecektir) dayanabilecek, yüksek hızlanma ve hızlara karşı koyabilecek ve akışkan ve sessiz bir hareket garanti edecek sistemin yüksek etkinlik derecesini gösterirler; az bakım ihtiyacı ve zaman içinde korunan yüksek seviyeli verim ile tüm bu özelliklere ulaşmak mümkündür.

Kılavuzlar alüminyum ekstrüzyon profilin dışına yerleştirilmiş olduklarından, sistemin basit yapısı kolay montaj ve hızlı yağlama garanti eder. 

R-Light 220 Serisi, geniş endüstriyel kızakların çok uzun kurs ve ağır yük kapasitesi gerektirdikleri montaj hatlarında ve genel endüstriyel otomasyonda kullanılır.

Rollon hakkında bilgiler

Ana merkezi Vimercate’de (MB) bulunan ve Almanya, Fransa ve Amerika’da şubeleri bulunan Rollon Grubu, demiryolları, havacılık, lojistik, ambalaj, alet makineleri ve tıp gibi birçok sektöre uygun lineer ve teleskopik raylar ve sistemler üretmektedir. Rollon – en güçlü noktalarından biri olduğu gibi – çok geniş çaplı piyasalara uygundur ve son derece yüksek kaliteli ürünler, satış öncesi destek ve kişiselleştirilmiş çözümler sunmaktadır.Tüm bu özellikler, Rollon üretiminin %80’den fazlasını oluşturan yabancı müşteriler (Sadece %45 Almanya)  tarafından da oldukça takdir görmektedir.