Ürünler

Ürün hattını seçin

Selection Tool
list style Rotational Units
Çubuk uçları
Çubuk uçları
Zorlu endüstriyel gereksinimler için özel olarak tasarlanmış çubuk uçları. Yüksek stres, hız ve ağır yükler için tasarlanan ürün yelpazesi, bakım gerektirmeyen, ağır hizmet tipi bilyalı veya makaralı rulman çubuk uçlarını ve yüksek sıcaklık ve zorlu ortamlar için bile ideal olan yüksek hassasiyetli seçenekleri içerir. ISO 12240 spesifikasyonlarına göre, Rollon portföyündeki çözümler Alman ve İtalyan mühendisliğinin en iyilerini bir araya getirmekte ve küresel pazara “Made in Germany” ve “Made in Italy “nin en iyilerini sunmaktadır.
Kaymalı rulmanlar
Kaymalı rulmanlar
Zorlu endüstriyel gereksinimler için özel olarak tasarlanmış oynak kaymalı rulmanlar. Yüksek stres, hız ve ağır yükler için tasarlanan ürün yelpazesi, bakım gerektirmeyen, ağır hizmet tipi bilyalı veya makaralı rulman çubuk uçlarını ve yüksek sıcaklık ve zorlu ortamlar için bile ideal olan yüksek hassasiyetli seçenekleri içerir. ISO 12240 spesifikasyonlarına göre, Rollon portföyündeki çözümler Alman ve İtalyan mühendisliğinin en iyilerini bir araya getirmekte ve küresel pazara “Made in Germany” ve “Made in Italy “nin en iyilerini sunmaktadır.
Rulmanlar
Rulmanlar
Rulmanlar, özellikle sınırlı alana sahip yüksek radyal yük uygulamaları için uygun olan silindirik makaralara sahip yüksek hassasiyetli bileşenlerdir. İğneli rulmanlar, tüm farklı uygulama gereksinimlerini karşılamak için çeşitli tasarım ve versiyonlarda mevcuttur.

Biz Kimiz

Markalarımız

Markalarımız

A wide product range for linear motion

Rollon’un Dünya Çapındaki Güçlü Yönleri

Şirketiniz için ideal ortak

Hızlı Mühendislik Desteği

Hızlı Fiyat Verme

Hızlı Hizmet Sunumu

Net Teslimat Süresi

Düşük Sahiplik Maliyeti

Kişisel Destek

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir

Ülkenizi seçin

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir