Countries
Kullanıcı alanı

Clean Room System

Temiz Odalar için kayışlı lineer aktüatörler

CLEAN ROOM SYSTEM line için tescilli uluslararası patent (DIN EN ISO 14644-1)

CLEAN ROOM SYSTEM üniteleri kayışla işletilen lineer aktüatörlerdir ve özellikle Temiz Oda uygulamaları için tasarlanmışlardır

Bunlar, ISO 3 sınıfı ile (DIN EN ISO 14644-1), veya Fed Std 0.01 sınıfı ile (FED 209 E) uygunluğu belgelendiren Stuttgard’da bulunan IPA Fraunhofer Enstitüsü tarafından düzenlenen bir sertifika ile tedarik edilirler.

Sistem lineer ünitenin yerleşik bulunduğu ortama partiküllerin dağıtılmasını önler. Bu, motris kafasında ve boştaki kafada yerleşik 2 emme borusuna bağlı 0.8 bar’lık bir vakum pompasının hareketiyle kombinli, arabanın aktığı uzunlamasına açıklığı kapatan sızdırmaz özel düz conta sayesinde mümkün kılınır. Sistem, hareket esnasında salınan olası partiküllerin hava filtrasyon alanlarına doğru emileceği şekilde, unite içerisinde vakum oluşturulmasına olanak tanır. Clean Room System lineer aktüatör komponentlerinin tümü paslanmaz çeliktendir veya düşük partikül salınımı garanti eden özel işlemlere tabi tutulmuşlardır. Tüm yatakların ve kılavuz raylarının yağlayıcıları TEMİZ ODALARDA veya VAKUM ortamlarında kullanım için tasarlanmış özel yağlayıcılardır.

Sistem kirli ortamlarda kullanıldığında, TEMİZ ODA SİSTEMİ lineer üniteleri olası dış partiküllerin kendi akışkanlığını olumsuz yönde etkilemelerini önlemek için 0.8 bar’da basınçlandırılabilirler.

Clean Room System lineer ünitelerinin başlıca uygulama alanları aşağıda belirtilmiştir:

  • Yarı iletkenler
  • Tıp
Referans Aile
Ürün ONE
Kesit Bilyalar
Rulmanlar
İşletme Dişli kayış
Vida
Dişli pinyon
Korozyon önleyici
Koruma
Ebat 50-80-110
Taşıyıcı için maksimum yük kapasitesi [N] Fx 4410
Fy 79000
Fz 79000
Taşıyıcı için maksimum statik bükme kuvveti [Nm] Mx 1300
My 7110
Mz 7110
5
Maksimum ivme [m/s2] 50
Tekrarlanabilirlik hassasiyeti [mm] ± 0,05
Maksimum strok veya kurs (sistem için) [mm] 6000*
Belirtilen veriler uygulamaya göre kontrol edilmelidir.
Teknik verilere ilişkin daha geniş bir bilgiye sahip olmak için, www.rollon.com sitesinden kataloglarımıza danışmanız mümkündür.
* Birleşik versiyon için daha uzun kurs mevcuttur.
  • Lineer aktüatörler için mevcut ebatlar: ONE 50, ONE 80, ONE 110
  • Özellikle ISO1 sınıfına (DIN EN ISO 14644-1) kadarki temiz odalarda otomasyon çözümleri için tasarlanmış ürün
  • Düşük partikül emisyon malzemeleri kullanılmıştır
  • “temiz odalar” için özel yağlayıcılar kullanılmıştır.
  • Max. hız: 5 m/san
  •  Max. ivme: 50 m/s2
  • Tekrarlama hassasiyeti: 0,05 mm
  • Maksimum statik yük: Fx 4410 N, Fy 79.000 N, Fz 79.000 N
  • Maksimum statik bükme kuvveti: Mx 1.300 Nm, My 7.110 Nm, Mz 7.110 Nm

Clean Room System ile ilgili sorularınız mı var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

    izin veriyorum

    * Doldurulması zorunlu alanlar