Countries
Kullanıcı alanı

Smart System

Yüksek performans sağlayan, çelikle güçlendirilmiş kayışlı basit lineer üniteler

SMART SYSTEM ürün grubu kendinden destekli anodize alüminyum yapıya ve çelikle güçlendirilmiş kayışa sahip lineer aktüatörleri içerir Yüksek performansla birleştirilen titiizlikle planlanmış basit yapı özelliklerine sahip, son derece elverişli bir kalite-fiyat oranı sunan lineer üniteler söz konusudur.

  • Yüksek yük kapasitesi
  • Yüksek hız ve ivmeler
  • Kabul edilebilir yüksek büküm kuvvetleri
  • Düşük sürtünme
  • Düşük gürültü

SMART SYSTEM serisi farklı özelliklere sahip 3 farklı üründen oluşur: E-SMART, R-SMART, S-SMART.

SMART SYSTEM – E-SMART
E-SMART serisi lineer üniteler 30 ile 100 mm arasında dört ebatı mevcut bir profil ile, kendinden destekli ekstrüzyon ve anodize alüminyum bir yapıya sahiptirler.  Transmisyon çelikle güçlendirilmiş dişli poliüretan kayışla sağlanır ve bilya geri dönüşümlü bir veya birden fazla kızak ile tek ray üzerinde hareket eder.

SMART SYSTEM – R-SMART
R-SMART serisi lineer üniteler ağır yükler, çok ağır kütlelerin çekilmesi ve itilmesi, stresli iş devirleri, parka veya bütün montaj olasılığı ve endüstriyel otomasyon hatlarında çalışma için özellikle uygundur.  

Dikdörtgen kesitli kendinden destekli ekstrüzyon ve anodize alüminyum yapı 120 ile 220 mm arasında üç ebatta mevcuttur. Transmisyon çelikle güçlendirilmiş dişli poliüretan kayışla sağlanır ve bilya geri dönüşümlü bir veya birden fazla kızak ile tek ray üzerinde hareket eder. Yük kapasitesini daha iyileştirmek için çoklu arabalı modeli de mevcuttur.

Bu ünitelerin en iyi kullanım alanları, son derece ağır yüklerin çok dar alanlarda hareket ettirildiği ve sistemlerin normal bakımı için olası bir makine stop’una izin verilmediği durumlardır.

SMART SYSTEM – S-SMART
S-SMART serisi lineer üniteler iskelet uygulamalarındaki veya alüminyum profilin hareket etmesinin ve arabanın sabit kalmasının gerektiği uygulamalardaki dikey hareket ihtiyaçlarını karşılamak için üretilmişlerdir.

50 ile 80mm arasında üç ebatı bulunan kendinden destekli ekstrüzyon ve anodize alüminyum yapı sert bir sistemdir ve lineer bir kılavuz kullanarak “Z” ekseni yaratmak için idealdir.

Buna ek olarak, S-SMART serisi, basit bir kenet kullanarak, R-SMART serisi lineer aktüatörler ile monte edilmek için özellikle tasarlanmış ve konfigure edilmiştir. 

Smart System lineer ünitelerinin başlıca uygulama alanları aşağıda belirtilmiştir:

  • Otomasyon
  • Ambalajlama
  • Yiyecek & İçecek
Referans Aile
Ürün E-SMART
Kesit Bilyalar
Rulmanlar
İşletme Dişli kayış
Vida
Dişli pinyon
Korozyon önleyici
Koruma
Ebat 30-50-80-100
Taşıyıcı için maksimum yük kapasitesi [N] Fx 4410
Fy 65000
Fz 65000
Taşıyıcı için maksimum statik bükme kuvveti [Nm] Mx 1180
My 5070
Mz 5070
4
Maksimum ivme [m/s2] 50
Tekrarlanabilirlik hassasiyeti [mm] ± 0,1
Maksimum strok veya kurs (sistem için) [mm] 6000*
Belirtilen veriler uygulamaya göre kontrol edilmelidir.
Teknik verilere ilişkin daha geniş bir bilgiye sahip olmak için, www.rollon.com sitesinden kataloglarımıza danışmanız mümkündür.
* Birleşik versiyon için daha uzun kurs mevcuttur.
Referans Aile
Ürün R-SMART
Kesit Bilyalar
Rulmanlar
İşletme Dişli kayış
Vida
Dişli pinyon
Korozyon önleyici
Koruma
Ebat 120-160-220
Taşıyıcı için maksimum yük kapasitesi [N] Fx 9190
Fy 237000
Fz 237000
Taşıyıcı için maksimum statik bükme kuvveti [Nm] Mx 20145
My 30810
Mz 30810
4
Maksimum ivme [m/s2] 50
Tekrarlanabilirlik hassasiyeti [mm] ± 0,1
Maksimum strok veya kurs (sistem için) [mm] 6000*
Belirtilen veriler uygulamaya göre kontrol edilmelidir.
Teknik verilere ilişkin daha geniş bir bilgiye sahip olmak için, www.rollon.com sitesinden kataloglarımıza danışmanız mümkündür.
* Birleşik versiyon için daha uzun kurs mevcuttur.
Referans Aile
Ürün S-SMART
Kesit Bilyalar
Rulmanlar
İşletme Dişli kayış
Vida
Dişli pinyon
Korozyon önleyici
Koruma
Ebat 50-65-80
Taşıyıcı için maksimum yük kapasitesi [N] Fx 2350
Fy 43400
Fz 43400
Taşıyıcı için maksimum statik bükme kuvveti [Nm] Mx 570
My 3168
Mz 3168
4
Maksimum ivme [m/s2] 50
Tekrarlanabilirlik hassasiyeti [mm] ± 0,1
Maksimum strok veya kurs (sistem için) [mm] 2000
Belirtilen veriler uygulamaya göre kontrol edilmelidir.
Teknik verilere ilişkin daha geniş bir bilgiye sahip olmak için, www.rollon.com sitesinden kataloglarımıza danışmanız mümkündür.
* Birleşik versiyon için daha uzun kurs mevcuttur.
  • Lineer aktüatörler için mevcut ebatlar:
    • E-SMART 30-50-80-100
    • S-SMART 50-65-80
    • R-SMART 120-160-220
  • 6060 alüminyum alaşımlı profil (E-SMART ve R-SMART serileri birleşik modeler için daha uzun kurslar öngörürler)
  • Max. kurs: 6.000 mm
  • Max. hız: 4 m/san
  •  Max. ivme: 50 m/s2
  • Tekrarlama hassasiyeti: 0,1 mm

Smart System ile ilgili sorularınız mı var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

    izin veriyorum

    * Doldurulması zorunlu alanlar