Countries
Kullanıcı alanı

Eco System

Kayışlı esnek lineer hareket üniteleri

ECO SYSTEM üniteleri kendinden destekli alüminyum ekstrüzyon  yapılı lineer aktüatörleri içerir ve AT metric profilli çelik ek parçalar ile poliüretan kayış ile işletilirler.

  • Mevcut üç farklı ebat: 60mm, 80mm, 100mm
  • Geri dönüşüm bilyalı yatak veya rulmanlı raylı model
  • Azaltılmış ağırlık hafif yapı ve alüminyum arabalar aracılığıyla garanti edilir.
  • Yüksek kayma hızı

ECO SYSTEM serisi aktüatörler iki hareket sistemine sahiptirler::

ECO SYSTEM – SP
Profil içine monte edilmiş, bakım gerektirmeyen bilya geri dönüşümlü lineer kılavuz

ECO SYSTEM – CI
Gotik ark şeklinde dış profile sahip, profil içindeki sertleştirilmiş çelik çubuklar üzerinde kayan dört tekerlek.

Eco System lineer ünitelerinin başlıca uygulama alanları aşağıda belirtilmiştir:

  • Otomasyon
  • Ambalajlama
  • Endüstri makineleri
Referans Aile
Ürün ECO
Kesit Bilyalar
Rulmanlar
İşletme Dişli kayış
Vida
Dişli pinyon
Korozyon önleyici
Koruma
Ebat 60-80-100
Taşıyıcı için maksimum yük kapasitesi [N] Fx 4410
Fy 43400
Fz 43400
Taşıyıcı için maksimum statik bükme kuvveti [Nm] Mx 620
My 3820
Mz 3820
5
Maksimum ivme [m/s2] 50
Tekrarlanabilirlik hassasiyeti [mm] ± 0,1
Maksimum strok veya kurs (sistem için) [mm] 6000*
Belirtilen veriler uygulamaya göre kontrol edilmelidir.
Teknik verilere ilişkin daha geniş bir bilgiye sahip olmak için, www.rollon.com sitesinden kataloglarımıza danışmanız mümkündür.
* Birleşik versiyon için daha uzun kurs mevcuttur.
  • Lineer aktüatörler için mevcut ebatlar: ECO 60, ECO 80, ECO 100
  • Maksimum çalışma hızı: 5 m/san
  •  Max. ivme: 50 m/s2
  • Tekrarlama hassasiyeti: 0,1 mm
  • Maksimum statik yük: Fx 4.410 N, Fy 43.400 N, Fz 43.400 N
  • Maksimum statik bükme kuvveti: Mx 620 Nm, My 3.820 Nm, Mz 3.820 Nm
  • Kullanılabilir maksimum kurs uzunluğu: 6.000mm (birleşik modeller için daha uzun kurslar tedarik edilebilir)

Eco System ile ilgili sorularınız mı var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

    izin veriyorum

    * Doldurulması zorunlu alanlar