Compact Rail kılavuzlar
ile lineer hareket
Rollon Compact Rail lineer rulmanları Uniline Sistemi
aktüatörlerinin içine monte edilmiştir.
Yüksek hız
Uniline Sistemi aktüatörleri 9 m/s’ye
varan hıza sahiptir.
Kirli ortamlarda optimum güvenilirlik
Compact Rail kılavuzlarının içine monte edilmiş
büyük rulmanlar sayesinde.
Uzun ömürlü
Compact Rail kılavuzlarının içindeki
sertleştirilmiş kanallar sayesinde.
Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Uniline Sistem Aktüatörünüzü seçin.
UNILINE A
5 m/s ve 15 m/s² ye kadar hız ve ivmeye sahip "uygun maliyetli" lineer aktüatör
405575
UNILINE E
5 m/s ve 15 m/s² ye kadar hız ve ivmeye sahip "uygun maliyetli" lineer aktüatör
5575
UNILINE C
7 m/s ve 15 m/s2 ye kadar hız ve ivmeye sahip "maliyet etkin" lineer aktüatör
5575
UNILINE ED
5 m/s ve 15 m/s2 ye kadar hız ve ivmeye sahip "uygun maliyetli" lineer aktüatör
75
Karşılaştığınız zorluk nedir?
- Herşey
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler