Countries
Kullanıcı alanı

Precision System

Yüksek hassasiyetli vidalı lineer üniteler

PRECISION SYSTEM serisi lineer üniteler, mükemmel hassasiyet garanti edebilecek, TK serisi için kendinden destekli ekstrüzyon aluminium ve çelik profil sistemleridir. Hareket, modellere göre önceden yüklenmiş veya yüklenmemiş bilyalı somunlu geri dönüşüm bilyalı hassasiyet vidaları aracılığıyla sağlanır. Vidalar ve raylar için geri dönüşümlü bilyalı rulman teknolojisinin kullanılması lineer aktüatörlere aşağıda belirtilenler gibi yüksek performans garanti eder:

  • Yüksek hassasiyet ve yüksek eksenel kuvvetler
  • Yüksek mekanik performans
  • Az kullanım ve yıpranma
  • Harekete karşı düşük direnç
  • Yüksek hız (uzun vida adımları için)

Precision System serisi farklı özelliklere sahip 4 farklı üründen oluşur: TH, TT, TV, TK.

PRECISION SYSTEM - TH
Tüm çalışma aşamalarında yüksek yerleşim hassasiyeti elde etme imkanı tanıyan özelliklere sahip, bilya geri dönüşümlü vidalı TH lineer aktüatörleri sert ve kompakt olup, yüksek performans ve 5 µm tekrarlanabilirlik sağlarlar.

Güç transmisyonu birçok hassasiyet sınıfı ve modeli bulunan son derece yüksek verim sağlayan bilyalı vidalar aracılığıyla sağlanır. Lineer hareket iki parallel ray üzerine monte edilmiş ve önceden yüklenmiş kafesli bilya geri dönüşümlü iki veya dört kızak sistemi ile sağlanır. TH serisi farklı yük ihtiyaçlarını karşılamak için tek veya çift araba modellerine sahiptir.

TH lineer üniteleri ayrıca herbir component için özel kanal aracılığıyla sağlanan güvenli ray ve vida yağlamasına sahiptirler. TH aktüatörünün inanılmaz kompakt yapısı, bu aktüatörü alanların dar olduğu uygulamalar için ideal kılar.

PRECISION SYSTEM - TT
TT genellikle 10 µm yüksek hassasiyet yerleşimi ve 5 µm hassasiyet tekrarlanabilirliği aralığı içerisinde kullanılan lineer aktüatör serisidir. Çok sert anodize alüminyum ekstrüzyon profiler kullanılarak üretilmiş olan bu aktüatör serisi, genellikle alet makineleri ve diğer hassas makine tasarım uygulamalarında gereken ağır yükler ve hassas hareketler için tasarlanmıştır.

Tüm montaj ve referans yüzeyleri, tüm kurs boyunca adım, rota ve silindir sapmalarını ciddi ölçüde azaltmayı garanti edecek şekilde üretilmişlerdir. Ağır işlere dayanıklı araba önceden yüklenmiş C5 veya C7 bilyalı vida ile işletilir ve yük iki parallel kılavuz üzerine monte edilmiş dört kızak tarafından desteklenir. Ekstra uzun bilyalı vidalar talep ederek daha yüksek hızlara ulaşılabilir.

TT serisi çok eksenli konfigürasyonlar gerçekleştirmek için tüm gerekli özellik ve donanıma sahiptirler ve kolay monte edilirler.  Tüm TT üniteleri %100 denetimden geçmişlerdir ve hassasiyet belgesi ile birlikte tedarik edilirler.

PRECISION SYSTEM - TV
TV Serisi lineer üniteler kare çapraz kesitli (TV 140 durumunda dikdörtgen) sert anodize alüminyum ekstrüzyon yapıya sahiptirler, hareket transmisyonu hassas C5 veya C7 bilyalı vida aracılığıyla sağlanır. 

Yük, yüksek hassasiyet ve yüksek sertlik garanti eden çift blok, tek lineer kılavuz sistemi (TV 140 için çift blok/çift kılavuz sistemi) aracılığıyla desteklenir.

PRECISION SYSTEM - TK
'TK' serisi lineer ünitelerin tamamı çelikten yapılmıştır, bu da yüksek yük kapasitesi ve yüksek yerleşim ve tekrarlanabilirlik hassasiyeti ile son derece kompakt ebatlar sağlar.   Bu seriler diğer bilinen bilyalı vidalı aktüatörler ile aralarında ebatsal olarak değiştirilebilirler.

Tüm montaj yüzeyleri ve referanslar yüksek ebatsal hassasiyet derecesi garanti edecek şekilde ayarlanmıştır. Kuvveti ve pozisyon tekrarlanabilirliğini iletmek için bilyalı vida kullanılmıştır.

Precision System lineer ünitelerinin başlıca uygulama alanları aşağıda belirtilmiştir:

  • Üretim ve montaj hatları
  • Endüstri makineleri
Referans Aile
Ürün TH
Kesit Bilyalar
Rulmanlar
İşletme Dişli kayış
Vida
Dişli pinyon
Korozyon önleyici
Koruma
Ebat 90-110-145
Taşıyıcı için maksimum yük kapasitesi [N] Fx 27000
Fy 86800
Fz 86800
Taşıyıcı için maksimum statik bükme kuvveti [Nm] Mx 3780
My 2860
Mz 2860
2
Maksimum ivme [m/s2]
Tekrarlanabilirlik hassasiyeti [mm] ± 0,005
Maksimum strok veya kurs (sistem için) [mm] 1500
Belirtilen veriler uygulamaya göre kontrol edilmelidir.
Teknik verilere ilişkin daha geniş bir bilgiye sahip olmak için, www.rollon.com sitesinden kataloglarımıza danışmanız mümkündür.
* Birleşik versiyon için daha uzun kurs mevcuttur.
Referans Aile
Ürün TT
Kesit Bilyalar
Rulmanlar
İşletme Dişli kayış
Vida
Dişli pinyon
Korozyon önleyici
Koruma
Ebat 100-155-225-310
Taşıyıcı için maksimum yük kapasitesi [N] Fx 58300
Fy 230500
Fz 274500
Taşıyıcı için maksimum statik bükme kuvveti [Nm] Mx 30195
My 22365
Mz 22365
2,5
Maksimum ivme [m/s2]
Tekrarlanabilirlik hassasiyeti [mm] ± 0,005
Maksimum strok veya kurs (sistem için) [mm] 3000
Belirtilen veriler uygulamaya göre kontrol edilmelidir.
Teknik verilere ilişkin daha geniş bir bilgiye sahip olmak için, www.rollon.com sitesinden kataloglarımıza danışmanız mümkündür.
* Birleşik versiyon için daha uzun kurs mevcuttur.
Referans Aile
Ürün TV
Kesit Bilyalar
Rulmanlar
İşletme Dişli kayış
Vida
Dişli pinyon
Korozyon önleyici
Koruma
Ebat 60-80-110-140
Taşıyıcı için maksimum yük kapasitesi [N] Fx 58300
Fy 48400
Fz 54700
Taşıyıcı için maksimum statik bükme kuvveti [Nm] Mx 2320
My 3476
Mz 3170
2,5
Maksimum ivme [m/s2]
Tekrarlanabilirlik hassasiyeti [mm] ± 0,01
Maksimum strok veya kurs (sistem için) [mm] 4000
Belirtilen veriler uygulamaya göre kontrol edilmelidir.
Teknik verilere ilişkin daha geniş bir bilgiye sahip olmak için, www.rollon.com sitesinden kataloglarımıza danışmanız mümkündür.
* Birleşik versiyon için daha uzun kurs mevcuttur.
Referans Aile
Ürün TK
Kesit Bilyalar
Rulmanlar
İşletme Dişli kayış
Vida
Dişli pinyon
Korozyon önleyici
Koruma
Ebat 40-60-80
Taşıyıcı için maksimum yük kapasitesi [N] Fx 12462
Fy 50674
Fz 86
Taşıyıcı için maksimum statik bükme kuvveti [Nm] Mx 1507
My 622
Mz 622
1,5
Maksimum ivme [m/s2]
Tekrarlanabilirlik hassasiyeti [mm] ± 0,003
Maksimum strok veya kurs (sistem için) [mm] 810
Belirtilen veriler uygulamaya göre kontrol edilmelidir.
Teknik verilere ilişkin daha geniş bir bilgiye sahip olmak için, www.rollon.com sitesinden kataloglarımıza danışmanız mümkündür.
* Birleşik versiyon için daha uzun kurs mevcuttur.
  • Lineer aktüatörler için mevcut ebatlar:
    • TH 145-110
    • TT 100-155-225-310
    • TV 60-80-110-140
    • TK 40-60-80
  • Hassas bilya geri dönüşümlü vidalı işletme
  • Maksimum çalışma hızı: 2,5 m/san
  • Maksimum tekrarlama hassasiyeti (TK): 0,003 mm

Precision System ile ilgili sorularınız mı var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

    izin veriyorum

    * Doldurulması zorunlu alanlar