Countries
Kullanıcı alanı

R-Plus System

R-Plus System Rollon’un dişli çubuklu ve pinyonlu motorize aktüatör ürün grubudur.

R-Plus System Rollon’un dişli çubuklu ve pinyonlu motorize aktüatör ürün grubudur. Rollon R-Plus System serisi lineer üniteler, yüksek eksenel kuvvetleri işletmeleri, uzun kurslar üzerinde ve ayrıca dikey uygulamalar için son derece etkin olmaları amacıyla tasarlanmışlardır. Buna ek olarak, Rollon Dişli Çubuklu & Pinyonlu üniteleri aynı eksen üzerinde birden fazla bağımsız araba işletebilirler. R-Plus System Serisi, yüksek yük kapasitesine ve kafesli bilya teknolojisine sahip geri dönüşüm bilyalı lineer rayların monte edildiği kendinden destekli alüminyum ekstrüzyon profillerden oluşur. Üniteler sertleştirilmiş ve dişli, 6 kalite seviyesinde “modül 2” çubuk aracılığıyla hareket ettirilirler. Sistem mükemmel verim garanti etmek ve sistem için bakım aralıklarını ciddi ölçüde uzatmak için entegre bir yağlama kiti ile tedarik edilir.

Alüminyum profil

Profil gövdesi için 6060 alaşımlı anodize ekstrüzyon alüminyum kullanılır. Ebat toleransları EN 755-9 yönetmeliğine uygundur. Montajı kolaylaştırmak için yan ve alt yüzeylerde T-yuvaları mevcuttur.

Geri dönüşüm bilyalı raylar

Alüminyum profilin özel oyuklarına, yüksek yük kapasitesine sahip, geri dönüşüm bilyalı lineer kılavuz rayları monte edilmiştir. Dört adet 45 dereceli bilya yüzeyleri ile her yönde dengeli yük garanti eden, önceden yüklü geri dönüşüm bilyalı  kızaklar üzerine lineer kılavuz araba kurulmuştur. Tüm geri dönüşüm bilyaları kafes teknolojisi özelliğini tamamlar. Polimer kafes, geri dönüşüm kızakları içindeki hareket ve raylar üzerinde dönmesi esnasında, bilyaların birbirlerinden eşit aralıklarla ve doğru mesafeye yerleştirilmiş olmalarını garanti eder.

Dişli çubuk

Rollon R-Plus System lineer raylar serisi, 6 kalite seviyesine sahip, ‘modül 2’ tipi sarmal dişli karbon çelik dişli çubuklar kullanır.  Dişli çubuklar daha iyi bir hassasiyet, akışkan hareket ve uzun ömür garanti etmeleri amacıyla, sertleştirilmiş ve topraklanmışlardır. Her aktüatör, mükemmel verim ve daha uzun sistem bakım aralıkları garanti etmek amacıyla, önceden kurulmuş bir hız redüktörü ve, pinyonu yağlamak için entegre bir yağlama kiti ile tedarik edilir.

Yağlama Kiti

Entegre yağlama kiti, sistemin verimini iyileştirmek, sürtünme ve gürültüyü azaltmak ve akışkan lineer hareket sağlamak için, pinyonun mükemmel şekilde yağlanmasını garanti eder. Yağ direkt olarak bu amaca uygun bir yağlayıcı aracılığıyla konabilir (alternatif olarak, opsiyonel gres deposu sipariş edilebilir): gres, yağlayıcıyı etkin şekilde dağıtmak için delikli keçeden yapılmış sahte bir pinyon aracılığıyla direkt olarak pinyona uygulanır.

Notlar:

  • Yüksek yük kapasitesi
  • Uzun kurslar
  • Yüksek eksenel kuvvetler
  • Dikey uygulamalar için etkin
  • Aynı eksen üzerinde birden fazla bağımsız araba işletebilir
  • Yüksek sertlik
  • Yağlama kiti dahil
  • Önceden kurulmuş redüktör
Referans Aile
Ürün RP
Kesit Bilyalar
Rulmanlar
İşletme Dişli kayış
Vida
Dişli pinyon
Korozyon önleyici
Koruma
Ebat 160
Taşıyıcı için maksimum yük kapasitesi [N] Fx 9667**
Fy 125000*
Fz 125000*
Taşıyıcı için maksimum statik bükme kuvveti [Nm] Mx 7020*
My 14800*
Mz 14800*
3
Maksimum ivme [m/s2] 20
Tekrarlanabilirlik hassasiyeti [mm] ± 0,1
Maksimum strok veya kurs (sistem için) [mm] 5700
* Yeterli statik güvenliğe ulaşmak için, teorik değerin maksimum %20'sini kullanmanızı öneririz.
** Dişli kayış için yeterli statik güvenliğe ulaşmak amacıyla, teorik değerin maksimum %80'ini kullanmanızı öneririz.
*** Birleşik modeller için daha uzun kurslar mevcuttur.
  • Profil gövde bağlantıları olmadan 800 mm ile 5700 mm arasında kurs, ROLLON özel bağlantıları ile daha uzun kurslar mevcuttur
  • Maksimum ±0.05 mm tekrarlanabilirlik
  • Maksimum çapraz hız 3 m/s
  • Maksimum hızlanma 20 m/s2 (2g)
  • Dişli çubuk tipi: modül 2
  • Topraklanmış dişli, sertleştirilmiş dişli çubuk
  • Sarmal dişli çubuk
  • Lineer ilerleme: 167 mm/rev
  • 100mm yol için ağırlık: 2.3 kg
  • Sıfır yol için ağırlık: 26 Kg
  • Vites küçültme oranı: 3 ile 10 arası
  • Vites atıllığı: 2,0 Kgcm² ile 9,0 Kgcm² arası
  • Yüksek yük altında azami etkinlik için basit yapı
  • Geniş aksesuar yelpazesi.

R-Plus System ile ilgili sorularınız mı var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

    izin veriyorum

    * Doldurulması zorunlu alanlar