Countries
Kullanıcı alanı

Plus System

Yüksek performans sağlayan, çelikle güçlendirilmiş kayışlı lineer üniteler

PLUS SYSTEM serisi lineer aktüatörler kendinden destekli ekstrüzyon ve anodize alüminyum yapı ve çelikle güçlendirilmiş kayış özelliğine sahip yüksek korumalı lineer ünitelerdir. Bu, son derece sağlam ve yük, büküm kuvveti kontrolü, hız ve ivme açısından yüksek performansa sahip bir ürün grubudur.

  • Yüksek yük kapasitesi
  • Yüksek hız
  • Az kullanım ve yıpranma
  • Düşük sürtünme
  • Düşük gürültü
  • Az bakım

Korozyona dayanıklı model
Tüm Plus System serisi lineer aktüatörleri kirli ortamlardaki ve/veya sık yıkamalara maruz uygulamalar için paslanmaz çelik unsurlarla mevcutturlar.

Plus System lineer üniteleri, üzerlerine rulmanların, kılavuzların, cıvataların ve çok düşük karbon içeren ve ünitelerin kullanıldıkları ortamlardaki nem mevcudiyetinden kaynaklanan korozyon oluşumunu engelleyen veya geciktiren AISI 303 ve 404C PASLANMAZ çelik komponentlerin monte edilmiş olduğu, anodize ekstrüzyon Anricorodal 6060 ve 6082 alüminyum profiler kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Kalıntı bırakmayan özel yüzey işlemleri ve biyolojik bitkisel yağlar kullanılarak gerçekleştirilen yağlama sistemi, lineer aktüatörlerin, ellenen ürünün kirlenmesinin yasak olduğu gıda ve eczacılık sektörü gibi, son derece hassas ve duyarlı uygulamalarda kullanılmasına olanak tanır.

  • Paslanmaz çelik iç unsurlar
  • Anodize ekstrüzyon Anticorodal 6060 ve 6082 alüminyum
  • Çok düşük karbon içerikli  AISI 303 ve 404C paslanmaz çelik kılavuzlar, somunlar, cıvatalar ve komponentler
  • Organik gıda bitkisel yağları ile yağlama

PLUS SYSTEM serisi farklı özelliklere sahip 3 farklı üründen oluşur: ELM, ROBOT, SC.

PLUS SYSTEM - ELM
Bu ürün grubu Rollon’un kayışlı en esnek lineer aktüatör grubudur.

ELM lineer ünitelerin 50mm ile 110 mm arasında dört ebatı mevcuttur. Kendinden destekli anodize ve alüminyum ekstrüzyon profilli sağlam bir yapıya sahiptirler. Sürücü güç çelikle güçlendirilmiş poliüretan kayış aracılığıyla sağlanır. Hareket ise bir kılavuz sistemi veya opsiyonel silindir sistemi ile hassas bir şekilde işletilir ve desteklenir.

Poliüretan kaplama bandı kayış ve kılavuz sistemini toz, kir, talaş, sıvı ve diğer kirlerden tamamen korur. Paslanmaz çelik bantlar gibi diğer kaplama sistemlerinden daha etkilidir.

Lineer hareket için kullanılan komponentler, yağlayıcı depoları, kafesli bilya yatakları ve çift dudaklı contalar 'bakım gerektirmeyen' bir sistem sağlarlar. Kasnaklar, yataklar ve transmisyon milleri endüstride kullanılan en sağlam modellerdir. ELM ürün grubu yüksek hızda çalışma devirleri ve yerleşim tekrarlanabilirliği gerektiren son derece agresif çalışma koşullarındaki uygulamalar için en iyi çözümdür.

PLUS SYSTEM – ROBOT
ROBOT serisi, önemli adım, rota ve silindir hareketlerinin uygulandığı ağır yük uygulamaları için veya fabrikadaki otomasyon hattı üzerinde SCARA tipi kol robotların lineer taşınması için çok uygundur. Sağlam ve ciddi yük kapasitesine sahip ROBOT serisi en zor uygulamalar için uygun lineer aktüatör grubudur.

100mm ile 220 mm arasında dört ebatı bulunan ROBOT serisi lineer üniteler, ağır dikdörtgen çapraz kesitli anodize alüminyum ekstrüzyon profilli sert bir yapıya sahiptirler.   Sürücü güç çelikle güçlendirilmiş poliüretan kayış aracılığıyla sağlanır. Hareket, yükü ve tüm büküm momentlerini desteklemek amacıyla yerleştirilmiş dört adet kendinden yağlı ‘bakım gerektirmeyen’ kafesli bilyalı bloklar ile iki parallel kılavuz üzerinde gerçekleşir. Yük veya büküm momenti kapasitesini daha da artırmak için çoklu bağımsız veya boşta arabalı modelleri mevcuttur.

Poliüretan kaplama bandı kayışı kir, talaş, sıvı ve diğer kirlerden tamamen korur.

ROBOT serisi, tekrarlanabilir bakım gerektirmeyen endüstriyel otomasyonun gerekli kılındığı agresif ortamlardaki yüksek hız, dalgalı yük ve büküm kuvveti uygulamaları için en uygun çözümdür. 

PLUS SYSTEM – SC
SC serisi lineer üniteler özellikle  iskelet uygulamalarındaki veya alüminyum profilin hareket etmesinin ve arabanın sabit kalmasının gerektiği uygulamalardaki dikey hareket ihtiyaçlarını karşılamak için üretilmişlerdir.

65mm, 130mm ve 160 mm olmak üzere üç ebatı bulunan SC lineer aktüatörleri kendinden destekli anodize alüminyum ekstrüzyon profilli yapıya (SC 65 için kare profil) sahiptirler.

SC, iki adet paralel kılavuz ve dört adet ‘bakım gerektirmeyen’ kafesli bilyalı bloklar ile çok geniş bir kayışın kullanımı ile garanti edilen çok sert bir dikey sistemdir.

SC Serisi ağır yükler ve yüksek devir uygulamaları için tasarlanmıştır. Ayrıca, adaptör plakalarına gerek kalmaksızın ROBOT Serisi aktüatörler ile uyum sağlayacak ve monte edilecek şekilde tasarlanmış ve konfigüre edilmişlerdir.

Plus System lineer ünitelerinin başlıca uygulama alanları aşağıda belirtilmiştir:

  • Otomasyon
  • Üretim ve montaj hatları
  • Ambalajlama
  • Yiyecek & İçecek
Referans Aile
Ürün ELM
Kesit Bilyalar
Rulmanlar
İşletme Dişli kayış
Vida
Dişli pinyon
Korozyon önleyici
Koruma
Ebat 50-65-80-110
Taşıyıcı için maksimum yük kapasitesi [N] Fx 4410
Fy 79000
Fz 79000
Taşıyıcı için maksimum statik bükme kuvveti [Nm] Mx 1300
My 7110
Mz 7110
5
Maksimum ivme [m/s2] 50
Tekrarlanabilirlik hassasiyeti [mm] ± 0,05
Maksimum strok veya kurs (sistem için) [mm] 6000*
Belirtilen veriler uygulamaya göre kontrol edilmelidir.
Teknik verilere ilişkin daha geniş bir bilgiye sahip olmak için, www.rollon.com sitesinden kataloglarımıza danışmanız mümkündür.
* Birleşik versiyon için daha uzun kurs mevcuttur.
Referans Aile
Ürün ROBOT
Kesit Bilyalar
Rulmanlar
İşletme Dişli kayış
Vida
Dişli pinyon
Korozyon önleyici
Koruma
Ebat 100-130-160-220
Taşıyıcı için maksimum yük kapasitesi [N] Fx 9190
Fy 158000
Fz 158000
Taşıyıcı için maksimum statik bükme kuvveti [Nm] Mx 13590
My 18090
Mz 18090
5
Maksimum ivme [m/s2] 50
Tekrarlanabilirlik hassasiyeti [mm] ± 0,05
Maksimum strok veya kurs (sistem için) [mm] 6000*
Belirtilen veriler uygulamaya göre kontrol edilmelidir.
Teknik verilere ilişkin daha geniş bir bilgiye sahip olmak için, www.rollon.com sitesinden kataloglarımıza danışmanız mümkündür.
* Birleşik versiyon için daha uzun kurs mevcuttur.
Referans Aile
Ürün SC
Kesit Bilyalar
Rulmanlar
İşletme Dişli kayış
Vida
Dişli pinyon
Korozyon önleyici
Koruma
Ebat 65-130-160
Taşıyıcı için maksimum yük kapasitesi [N] Fx 6170
Fy 86800
Fz 86800
Taşıyıcı için maksimum statik bükme kuvveti [Nm] Mx 6770
My 17600
Mz 17600
5
Maksimum ivme [m/s2] 50
Tekrarlanabilirlik hassasiyeti [mm] ± 0,05
Maksimum strok veya kurs (sistem için) [mm] 2500
Belirtilen veriler uygulamaya göre kontrol edilmelidir.
Teknik verilere ilişkin daha geniş bir bilgiye sahip olmak için, www.rollon.com sitesinden kataloglarımıza danışmanız mümkündür.
* Birleşik versiyon için daha uzun kurs mevcuttur.
  • Lineer aktüatörler için mevcut ebatlar:
    • ELM 50-65-80-110
    • ROBOT 100-130-160-220
    • SC 65-130-160
  • UNI 3879 standartlarına uygun ebat toleransları ile anodize yüzeyli  ekstrüzyon 6060 alüminyum profil
  • Maksimum çalışma hızı: 5 m/san
  •  Max. ivme: 50 m/s2
  • Tekrarlama hassasiyeti: 0,,05 mm
  • Kullanılabilir maksimum kurs uzunluğu: 6.000mm (ELM ve ROBOT serisi birleşik modeler için daha uzun kurslar öngörür)

Plus System ile ilgili sorularınız mı var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

    izin veriyorum

    * Doldurulması zorunlu alanlar