Countries
Kullanıcı alanı

Compact Rail

Yüksek hassasiyetli bilyalı rulmanlı arabalı kılavuz rayları

Sertleştirilmiş çelikten de üretilebilecek, indüksiyonla sertleştirilmiş yüzey ve yüksek hassasiyetli radyal bilyalı arabalara sahip çelik kılavuz raylarından oluşan lineer sistem. Kılavuz rayları ekonomiktir ve işlenmemiş yüzeyler de dahil olmak üzere tüm yüzeylere kolay uygulanabilir.

  • Üç kılavuz ray tipi, T, K ve U profilleri, hizasızlığı dengeleme imkanı tanır, örnek imalat makineleri yuvaları
  • İç yüzeyler kompakt ebatlar garanti eder
  • İki araba tipi: Alüminyum pres döküm gövdeye sahip N-serisi ve çelik gövdeli C-serisi
  • Ömür boyu yağlanmış makara yatakları
  • Kire ve diğer genel atıklara dayanıklı
  • 9 m/san hıza kadarki uygulamalar için ideal
  • Ray genişlik ebatları: 18mm, 28mm, 35mm, 43mm ve 63mm
  • Ayarlanabilir ön yük

Yüzeyler kire karşı korunan C profili içerisinde bulunur. Şekilli yüzeyli kılavuz raylar (T), düz yüzeyli kılavuz raylar (U) ve karışık şekilli yüzeyli kılavuz raylar (K), bir veya her iki düzlem üzerindeki paralellik problemlerinin dengelenmesinin gerektiği tüm uygulamalar için farklı şekilde kombine edilebilirler.

Compact Rail kılavuz raylarının başlıca uygulama alanları aşağıda belirtilmiştir:

  • Uzay
  • Demiryolu
  • Tıp
  • Endüstri makineleri
  • Ambalajlama
  • Otomasyon
  • Lojistik
Referans Aile
Ürün TLC
Kesit Şekil
Kendinden hizalamalı +++
Araba Bilyalar
Rulmanlar
Korozyon önleyici compact_rail ****
Ray şekli
Sertleştirilmiş yüzeyler
Araba başına maksimum yük kapasitesi [N] C 0radyal 15000
C 0eksenel 10000
Maksimum dinamik yük kapasitesi [N] C 50 36600
Maksimum bükme kuvveti [Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
Maksimum hız [m/s]* 9
Maksimum ivme [m/s2] 20
Maksimum ray uzunluğu [mm] 999999999**
Çalışma ısısı -20°C /+120°C
Belirtilen veriler uygulamaya göre kontrol edilmelidir.
Teknik verilere ilişkin daha geniş bir bilgiye sahip olmak için, www.rollon.com sitesinden kataloglarımıza danışmanız mümkündür.
* Uygulamaya göre belirlenmiş maksimum değer.
** Birleşik modeller için daha uzun kurslar mevcuttur.
*** C 50
**** Daha detaylı bilgi için Rollon’a başvurunuz.
Referans Aile
Ürün KLC
Kesit Şekil
Kendinden hizalamalı +++
Araba Bilyalar
Rulmanlar
Korozyon önleyici compact_rail ****
Ray şekli
Sertleştirilmiş yüzeyler
Araba başına maksimum yük kapasitesi [N] C 0radyal 15000
C 0eksenel 10000
Maksimum dinamik yük kapasitesi [N] C 50 36600
Maksimum bükme kuvveti [Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
Maksimum hız [m/s]* 9
Maksimum ivme [m/s2] 20
Maksimum ray uzunluğu [mm] 999999999**
Çalışma ısısı -20°C /+120°C
Belirtilen veriler uygulamaya göre kontrol edilmelidir.
Teknik verilere ilişkin daha geniş bir bilgiye sahip olmak için, www.rollon.com sitesinden kataloglarımıza danışmanız mümkündür.
* Uygulamaya göre belirlenmiş maksimum değer.
** Birleşik modeller için daha uzun kurslar mevcuttur.
*** C 50
**** Daha detaylı bilgi için Rollon’a başvurunuz.
Referans Aile
Ürün ULC
Kesit Şekil
Kendinden hizalamalı +++
Araba Bilyalar
Rulmanlar
Korozyon önleyici compact_rail ****
Ray şekli
Sertleştirilmiş yüzeyler
Araba başına maksimum yük kapasitesi [N] C 0radyal 15000
C 0eksenel 10000
Maksimum dinamik yük kapasitesi [N] C 50 36600
Maksimum bükme kuvveti [Nm] Mx 350
My 689
Mz 1830
Maksimum hız [m/s]* 9
Maksimum ivme [m/s2] 20
Maksimum ray uzunluğu [mm] 999999999**
Çalışma ısısı -20°C /+120°C
Belirtilen veriler uygulamaya göre kontrol edilmelidir.
Teknik verilere ilişkin daha geniş bir bilgiye sahip olmak için, www.rollon.com sitesinden kataloglarımıza danışmanız mümkündür.
* Uygulamaya göre belirlenmiş maksimum değer.
** Birleşik modeller için daha uzun kurslar mevcuttur.
*** C 50
**** Daha detaylı bilgi için Rollon’a başvurunuz.
  • T rayı, TR rayı, U rayı için mevcut ebatlar: 18, 28, 35, 43, 63
  • K rayı için mevcut ebatlar: 43, 63
  • Max. hız: 9 m/san (354 in/s) (uygulama yöntemine göre)
  •  Max. ivme: 20 m/s2 (787 in/s2) (uygulama yöntemine göre)
  •  Max. radyal yük kapasitesi: 15.000 N (her araba için)
  • Sııcaklık aralığı: -20 °C ile +120 °C arası (-4 °F ile +248 °F arası) Çıkabileceği makismum sıcaklık: +170 °C (+338 °F )
  • 80 mm’lik (3.15 in) artışlar ile 160 mm ile 3.600 mm arasında mevcut ray uzunlukları (6.3 in ile 142 in arası), talep üzerine maksimum  4.080 mm’ye kadar (160.6 in) daha uzun tek raylar mevcuttur
  • Ömür boyu yağlanmış kılavuz makaraları
  • Rulman contası/koruması: 2RS (su sıçramalarına karşı dayanıklı), 2Z ( çelik koruyucu disk)
  • Makara malzemesi: 100Cr6 çelik
  • Endüksiyonla sertleştirilmiş ve düzleştirilmiş ray yüzeyleri
  • Raylar ve araba gövdeleri ISO 2081 yönetmeliğine göre standart olarak çinko kaplıdırlar
  • 18 ebatında T ve U raylarının malzemesi: C43 F soğuk haddeli karbon çelik rulmanlar
  • 28 ile 63 arası ebatlarda T ve U rayları için olduğu gibi, K raylarının malzemesi: CF53  

Compact Rail ile ilgili sorularınız mı var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

    izin veriyorum

    * Doldurulması zorunlu alanlar