Uygun maliyetli
Bükülmüş çelik profil kullanımı, X-Rail’i verimli ve uygun maliyetli bir çözüm haline getirmektedir.
Uzun ömürlü
X-Rail kılavuzları Rollon NOX sertleştirme sürecine sahiptir.
Basit montaj
T ve U rayların kombinasyonu sayesinde kendi kendine hizalama çözümü sunmak kolaylaşmıştır.
Anti korozyon
X-Rail kılavuzların paslanmaz çelik versiyonu mevcuttur:
- kılavuzlar 1.4404 (AISI 316L)
- makaralar 1.4110 (AISI 440)
Kirli ortamlarda optimum güvenilirlik
Kendinden hizalanma sistemi
Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve X-Rail’inizi seçin.
X-Rail
Oldukça yüksek kendinden hizalamalı lineer makaralı kılavuz
2026304045
X-Rail Stainless steel
Paslanmaz çelikten mamul kendinden ayarlamalı "uygun maliyetli" makaralı kılavuz
263040
X-Rail Rollon-Nox
Nox patentli işlemle sertleştirilmiş kendinden hizalamalı "uygun maliyetli" makaralı kılavuz
263040
Karşılaştığınız zorluk nedir?
- Herşey
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar