Uzun ömürlü
1,2 mm etkili derinliğe ve 58 ile 62 HRC arası sertliğe
sahip indüksiyonla sertleştirilmiş kanallar.
Yerden tasarruf
‘Entegre arabalara sahip C’ profilli lineer raylar,
Easyslide’ı çok kompakt bir çözüm haline getirmektedir.
Yüksek yükler
Kafesli bilya hareket sistemi sayesinde araba
başına 12.000 Kg’a varan performans.
Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Easyslide’ınızı seçin.
Easyslide
Uygun maliyetli bilya kafesli kılavuz. Kompaktlık ve yüksek yük kapasiteleri
2228354363
Easyslide SNK
Döner bilyalı rulmanı olan kılavuz. Kompaktlık ve yüksek yük kapasiteleri
43
Karşılaştığınız zorluk nedir?
- Herşey
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler