Mevcut versiyonlar
Kataloğu indirin
3D modelleri indirin
Rollon’a Sor

Speedy Rail

Kir ve Kirletici Maddeler
Onu Durduramaz

Plastik bileşikle kaplanmış çelik makaralı, ekstrüde alüminyumdan imal edişmiş kendinden destekli lineer ray.

Bakım ve yağlama gerekmez, benzersiz sessiz çalışma ile kirli ortamlarda bile tam güvenilirlik sunar.

Seçiminizi yapın Speedy Rail

 

Uzun ömürlü

Alüminyum profilin derin sert anodize yüzey işlemi
sayesinde 80.000 Km’ye varan performans.
Kendinden destekli lineer ray
Kendinden destekli lineer ray

Yağlama gerektirmez

Çelik makaraları kaplayan plastik
bileşik sayesinde.

Lineer kılavuz veya aktüatör
olarak kullanılır

Speedy Rail, hem lineer kılavuz hem de kayış veya kremayer ve
pinyon tahrik sistemli aktüatör olarak mevcuttur.
Kendinden destekli lineer ray

En üst düzeyde tasarım özgürlüğü için
kendi kendini destekleyen yapı

Alüminyum profil tamamen kendi
kendini destekler yapıdadır.
Kendinden destekli lineer ray

Yüksek dinamizm: V= 15m/s, A=10m/s2

Kirli ortamlarda optimum güvenilirlik

Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Speedy Rail’inizi seçin.

Speedy Rail

Uzun kurslu ve yüksek hızlı uygulamalar için poliamit kaplı makaralı lineer kılavuz
35486090180250

Karşılaştığınız zorluk nedir?

  • Herşey
  • Havacılık
  • İnşaat ve Mobilya
  • Endüstriyel Makineler
  • Tıp
  • Ambalajlama ve lojistik
  • Demiryolu
  • Özel Araçlar

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir

Ülkenizi seçin

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir