Uzun ömürlü
İndüksiyonla sertleştirilmiş kanallar sayesinde.
Yüksek yük kapasitesi
Kılavuz çifti başına 3.800 Kg’a varan performans.
Farklı çıkartmalar
Kapalı konumdayken kılavuz uzunluğunun %150’sine kadar kısmi veya tam çıkartma yapılabilir.
Güvenlik seçenekleri
Teleskopik Ray kılavuzları geniş bir aralığa sahiptir:
- kilitleme sistemleri
- süspansiyon sistemleri
Kremayer ve pinyon senkronizasyonu mevcut
Dayanıklı profiller sayesinde düşük sapma
Çeşitli korozyon önleyici yüzey işlemleri
Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Telescopic Rail’inizi seçin.
Telescopic Rail ASN
Piyasadaki en rijit ve kompakt kısmi uzatmalı bilyalı sürgü
2228354363
Telescopic Rail DE
Tam uzatmalı, yükseklik bakımından rijit ve kompakt olan bilyalı sürgü
2228354363
Telescopic Rail DSC
Tam uzatmalı, kütle ve sertlik bakımından en optimize olan bilyalı sürgü
43
Telescopic Rail DSS
Tam uzatmalı, yüksek bükülme rijitliğine sahip, kalınlık bakımından çok kompakt olan bilyalı sürgü
28354363
Telescopic Rail DSE
Tam uzatmalı ve yüksek koruma seviyeli, yükseklik bakımından kompakt bilyalı sürgü
28354363
Telescopic Rail DBN
Tam uzatmalı ağır hizmet tipi bilyalı sürgü
22283543
Telescopic Rail DSB
Tam uzatmalı, yüksek bükülme rijitliğine sahip, kalınlık bakımından çok kompakt olan bilyalı sürgü
283543
Telescopic Rail DSD
Tam uzatmalı, yüksek bükülme rijitliğine sahip, kalınlık bakımından çok kompakt olan bilyalı sürgü
28354363
Telescopic Rail DSS-S
Tam uzatmalı, yüksek bükülme rijitliğine sahip, kalınlık bakımından çok kompakt olan bilyalı sürgü
43
Telescopic Rail DE-D
Sertleştirilmiş kanallara sahip rijit ve kompakt bilyalı sürgü
28354363
Telescopic Rail DE-S
Tam uzatmalı, yükseklik bakımından rijit ve kompakt olan bilyalı sürgü. Sertleştirilmiş Kanallar
283543
Karşılaştığınız zorluk nedir?
- Herşey
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar