Countries
Kullanıcı alanı

Opti Rail

Manüel işletme için tam uzatmalı teleskopik raylar

Tam uzatmalı teleskopik raylar son derece kompakt ve serttir, tamamen uzatıldığında dahi düşük sapma gösterirler. Çelik bilyalı rulmanlar ağır yük kapasitesi garanti ederler.

  • Tam uzatma
  • Kompakt ebat
  • Akışkanlık ve sessiz çalışma
  • Uzun ömür
  • Güvenli çalışma
  • 2 tip delik adımı

Rollon Opti Rail teleskopik kılavuzları ürün grubu 2 farklı ürün içerir: LTH ve LTF.

OPTI RAIL – LTH
Biri sabit diğeri hareketli iki kılavuzdan ve çift T profilli merkezi unsurdan oluşan soğuk haddeli çelikten yapılmış tam uzatmalı teleskopik raylar. Bu merkezi unsur, son derece kompakt tasarımını koruyarak, yüksek atıllık momentine ve yüksek sertliğe sahiptir. Bu da, yüksek yük oranı ve teleskopik ray tamamen uzatıldığında dahi düşük deformasyon garanti eder.

OPTI RAIL – LTF
Direkt olarak S şeklindeki bir ara unsure üzerinde akan, biri sabit diğeri hareketli iki arabadan oluşan tam uzatmalı teleskopik raylar. Bu özel şekil, sadece okazyonel olarak gerçekleştirilen hareketler için ideal son derece ince ve kompakt tasarım imkanı sağlar.

Opti Rail teleskopik kılavuzlarının başlıca uygulama alanları aşağıda belirtilmiştir:

  • Demiryolu
  • Özel Araçlar
  • İnşaat & Mobilya
  • Endüstri makineleri
Referans Aile
Ürün LTH
Profil Tipoloji Cold Drawn
Sertleştirilmiş yüzeyler
Kendinden hizalamalı ++
Kesit
Uzatma
Araba Bilyalar
Rulmanlar
Korozyon önleyici **
Araba başına maksimum yük kapasitesi [N] C 0radyal 1673
C 0eksenel
Maksimum dinamik yük kapasitesi [N] C 100 ***
Maksimum kurs [mm] 1522
Maksimum ray uzunluğu [mm] 1500
Maksimum uzatma hızı [m/s]* 0,3
Sertlik (Deformasyon) ++
Çalışma ısısı -20°C /+170°C
Kilitleme sistemi HAYIR
Koparma sistemi HAYIR
Süspansiyon sistemi EVET
Belirtilen veriler uygulamaya göre kontrol edilmelidir.
Teknik verilere ilişkin daha geniş bir bilgiye sahip olmak için, www.rollon.com sitesinden kataloglarımıza danışmanız mümkündür.
* Uygulamaya göre belirlenmiş maksimum değer..
** Korozyona karşı muhtelif uygulamalar mevcuttur. Daha detaylı bilgi için Rollon’a başvurunuz.
*** Daha detaylı bilgi için Rollon’a başvurunuz.
Referans Aile
Ürün LTF
Profil Tipoloji Cold Drawn
Sertleştirilmiş yüzeyler
Kendinden hizalamalı ++
Kesit
Uzatma
Araba Bilyalar
Rulmanlar
Korozyon önleyici **
Araba başına maksimum yük kapasitesi [N] C 0radyal 648
C 0eksenel
Maksimum dinamik yük kapasitesi [N] C 100 1000
Maksimum kurs [mm] 1010
Maksimum ray uzunluğu [mm] 1000
Maksimum uzatma hızı [m/s]* 0,3
Sertlik (Deformasyon) ++
Çalışma ısısı -20°C /+170°C
Kilitleme sistemi HAYIR
Koparma sistemi HAYIR
Süspansiyon sistemi HAYIR
Belirtilen veriler uygulamaya göre kontrol edilmelidir.
Teknik verilere ilişkin daha geniş bir bilgiye sahip olmak için, www.rollon.com sitesinden kataloglarımıza danışmanız mümkündür.
* Uygulamaya göre belirlenmiş maksimum değer..
** Korozyona karşı muhtelif uygulamalar mevcuttur. Daha detaylı bilgi için Rollon’a başvurunuz.
*** Daha detaylı bilgi için Rollon’a başvurunuz.
  • LTH serisi teleskopik kılavuzlar için mevcut ebatlar: 30 – 45
  • LTF serisi teleskopik kılavuzlar için mevcut ebatlar: 44
  • Sııcaklık aralığı: -20 °C ile +170 °C arası
  • ISO 2081 yönetmeliğine uygun elektro galvaniz kaplama çelik; talep üzerine korozyona karşı başka korumalar mevcuttur
  • Sertleştirilmiş karbon çelik yataklar

Opti Rail ile ilgili sorularınız mı var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

    izin veriyorum

    * Doldurulması zorunlu alanlar