Senin için buradayız
Sizin en önemli ihtiyacınız bir adım önde olmanızı sağlayacak özel gereklilikleri karşılamak. Daha deneyimli olmanın gerçek bir katma değer olduğu göz önünde bulundurulduğunda her gün daha da iyi olmak ve yeni olanaklara açık olmak büyük önem taşıyor.
45
yıllık deneyim
29.500
dünya çapında metrekarelik üretim alanı
11
ülkede şube
Türk şubesine
Rollon, yenilikçi ve sürdürülebilir bir yaklaşıma kendini adamış, özelleştirilmiş ürün çözümleri ve dijital hizmetler için dünyanın önde gelen lineer hareket sağlayıcısı olmayı hedeflemektedir.
Rüdiger Knevels
Rollon Group Başkanı
Sizi merkezine
alan çözüm
Lineer hareket etrafında dönen her yerde Rollon çözüm üretir. Kılavuz ve aktüatörlere yönelik Rollon teknolojisi, 45 yılı aşkın bir süredir dünya çapında çok çeşitli sektörlerde çok geniş bir uygulama alanında talep görmektedir.
Pek çok özel pazarda lider konumda olmasının sebebi de budur.
Katma Değer
Hizmet anlayışımızın müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına göre şekilleniyor olmasına bağlı olarak üst düzey bir kişiselleştirme sağlayabilmek amacıyla modüler bir platformda son derece geniş bir yenilikçi ürün ve malzeme yelpazesi sunuyoruz.
Tüketicilere yakınlık
Başarımızın temelinde, büyüme odaklı hedefler ve hem yerel hem de uluslararası bazda müşteriye yakın olmamız yatıyor. İş birliği içerisinde başarılı bir şekilde çalışmaya yönelik güçlü destek ve servis ağı, Rollon’u rakiplerinden ayırıyor ve onu tamamen farklı bir konuma yerleştiriyor.
Rollon Group
ROLLON Group, İtalya, Almanya, ABD ve Çin’de önemli operasyonlar yürüten, Hindistan’da montaj ve lojistik faaliyetleri gerçekleştiren Fransa, Rusya ve İngiltere’de ise şubeleri bulunan küresel bir şirkettir.
Rollon
Rollon S.p.A. bu ülkenin referans şubesidir.
İtalya’da Rollon, grubun iki ana üretim tesisinin bulunduğu Vimercate ve Arcore bölgelerinde faaliyet gösteriyor. Uygulama geliştirme, üretim, araştırma ve geliştirme, prototipleme ve satış faaliyetleri, toplam 21 bin metrekareyi aşan iki alanda yoğunlaşmıştır. İtalyan bölgesi, her müşteri için doğru ve zamanında yardım sağlamak için yaygın bir satış ağı aracılığıyla yönetilmektedir.
Hizmetler
Satış ve Uygulama Mühendisliği
Üretim alanı
Geleceğiniz
Rollon geleceğe yönelik büyük adımlar atmayı planlıyor ve bu bağlamda her yeni müşteri gereksinimi geleceğin zorluklarını aşmak için muhteşem bir fırsat olarak görüyor. Sürekli hareket halinde olan ve Rollon ile hareket halinde olmayı sürdüren bir dünya yaratmak üzere haydi yaratıcılık, vizyon ve ekip çalışması ışığında ileriye dönük büyük adımlar atmak için birbirimizden öğrenelim ve güçlerimizi birleştirelim.
Başarınızı garanti ediyoruz.
Belgelendirmeler
Rollon Corporation UNI EN ISO – DIN EN ISO sertifikalarına sahip