slogan Rollon
logo Rollon

Profil de l'entreprise

Mission et vision

ROLLON est un groupe international opérant depuis 1975 sur le marché des guidages linéaires industriels.

La Mission de ROLLON est de fournir des composants mécaniques qui répondent aux exigences des clients dans le domaine du mouvement linéaire, grâce à un juste dosage de créativité et d'efficacité.

La Vision de ROLLON est d'être une société internationale bien présente dans l'esprit de chaque utilisateur de système de guidage linéaire.

ROLLON entend être pour ses clients « l'idée » qui aide à simplifier leurs activités et à résoudre leurs problèmes, avec une production efficace et à des coûts concurrentiels et capable, si nécessaire, de personnaliser le produit en fonction de leurs exigences.

Les produits

ROLLON a développé une série de familles de produits capables de résoudre un large éventail de problèmes dans le domaine mécanique, partout où se présente la nécessité de déplacer avec un minimum de frottement des pièces en mouvement relatif entre elles.
Ces familles (COMPACT RAIL, TELESCOPIC RAIL, EASY RAIL, UNILINE, ECOLINE, CURVILINE, LIGHT RAIL, X RAIL, MONO RAIL) proposent des solutions normalisées et modulaires et, par conséquent, réalisables avec une économie d'échelle, obtenant le meilleur rapport prix/prestations.

La capacité de personnaliser le produit en fonction de l'application, jusqu'à le rendre, si nécessaire, « unique pour chaque client », est une grande valeur ajoutée.

Les produits sont basés sur le principe général qui constitue l'essence et l'originalité de la philosophie ROLLON: un rail en forme de « U » à l'intérieur duquel peuvent se déplacer différents types de patins en fonction des exigences de l'application.
Ce principe de construction est fondamental pour exprimer les avantages des composants ROLLON par rapport à d'autres solutions sur le marché, puisque les pistes de roulement sont toujours internes, en position protégée de possibles chocs, et la section totale patin+rail bénéficie d'un aspect extrêmement compact pour une utilisation optimale de l'espace.

La structure

La «maison mère» du groupe est constituée de la société ROLLON S.r.l. située à Vimercate, en Italie.
ROLLON est présent directement en Allemagne, aux Pays-Bas, en République Tchèque, en France et aux États-Unis avec une filiale dans l'état du New Jersey.
ROLLON
compte également sur un réseau de distributeurs dans tous les pays les plus industrialisés du monde.

Qualité

La politique de l'entreprise en matière de qualité est depuis toujours d'offrir des niveaux élevés de fiabilité et pour pouvoir valoriser au mieux l'engagement de ROLLON envers la qualité réelle, depuis 1995 le système de qualité ROLLON est certifié conforme aux normes UNI EN ISO 9001. En 2009 a été achevée la recertification de ROLLON selon les nouvelles normes UNI EN ISO9001-2008.

rollon logo

Roulements linéaires et modules