|
COMPACT RAIL
Le système linéaire à galets le plus complet
COMPACT RAIL se compose de rails et des
galets de précision en acier trempé pour une grande
facilité et un coût réduit de montage sur tous
types de surfaces, même non usinées (brutes).
-
Trois types de profils (T, K et
U), avec des capacités d'auto-alignement sur les systèmes
'T+U' ou 'K+U', lorsque les surfaces de montage ne sont pas
parfaitement parallèles
-
Dimensions compactes avec les chemins de roulement à l'intérieur du rail
-
Deux types de patins, série N corps en alliage d'aluminium, série C corps en acier
-
Les galets sont lubrifiés
pour toute leur durée de vie, les patins sont
équipés d'un système d'"auto-lubrification", il
est possible de supprimer l’intervention de lubrification
périodique
-
Insensibles aux impuretés
-
Le système COMPACT RAIL
offre des solutions qui peuvent fonctionner jusqu’à un
maximum de 9m/s, grande vitesse associée à un très
faible niveau sonore
-
Tailles 18, 28, 43, 63mm de largueur rail
-
Réglage de la précharge
Guidage linéaire à galets robuste avec capacité d'auto-alignement innovante Compact Rail est la famille des guidages linéaires à galets avec rails de guidage en acier de roulement étiré à froid. Les pistes de roulement se situent sur la face intérieure d'un profilé en C et sont de ce fait protégées des salissures. Le rail maître, le rail suiveur et le rail de compensation permettent de réaliser des combinaisons adaptées à toutes les applications nécessitant une compensation de défauts de parallélisme sur un ou deux niveau(x).
Domaines d'application des guidages linéaires:
- Machines-outils
- Machines d'emballage
- Industrie typographique
- Manutention, automatisation, robots, manipulateurs
- Technique médicale
- Transport et logistique
- Industrie du bois et du papier
- Machines spéciale
|
|